MTE - Standard type planetary gearbox
Melucci
Precision planetary reducer
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/riduttori/ple_series.prj},{NB=MTE0803S1P0SINGLE},{SER=MTE},{SIZE=80},{SIZECODE=080},{STAGE=SINGLE},{RATIO=3},{OSK=S1},{P=P0},{SL=20000},{TEMP=-25°C~+90°C},{LUB=Synthetic Grease },{PC=IP65},{MP=Any direction},{SIZEX=080},{D1=Φ20},{XD1=20},{D2=Φ60},{XD2=60},{D3=Φ19(≤19)},{XD3=19},{D4=Φ70(50-110)},{XD4=70.0},{D5=Φ70},{XD5=70},{D6=(4-M6*12L)},{D7=Φ90(70-145)},{XD7=90},{D8=(4-M6*15L)},{D9=M6*18L},{D9L=18},{D9X=6},{L1=36.0},{L2=3},{L3=40.5},{L4=5},{L5=42.0},{C1=Φ80},{C2=80},{XC2=80},{S1=3},{S2=25},{S3=22.5},{B=6},{K1=5},{K2=Φ15},{XK2=15},{K3=16.0},{K4=30},{K5=20},{K6=24},{STAGEX='SINGLE','SINGLE','DOUBLE','DOUBLE'},{PX='P0','P1','P2'},{HK=114},{VAR1=140.8},{XD6=6},{XD6L=12},{XD8=6},{XD8L=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Codice
ⁿ/ₐ
SER
Serie
ⁿ/ₐ
SIZE
Taglia
ⁿ/ₐ
ROT
Rated output torque
[Nm]
MOT
Max output torque
[Nm]
P1
Precision backlash
[arcmin]
P2
Standard backlash
[arcmin]
TR
Torsional rigidity
[Nm/arcmin]
MRF
Max radial force
[N]
MAF
Max axial force
[N]
SL
Service life
[hr]
EFF
Efficiency
[%]
WEIGHT
Weight
[kg]
TEMP
Operating temperature
[°C]
LUB
Lubrication
ⁿ/ₐ
PC
Protecting class
ⁿ/ₐ
MP
Mounting positions
ⁿ/ₐ
NL
Noise level
[dB(A)]
M
Moment of inertia
[kgcm²]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
B
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
ⁿ/ₐ
K4
ⁿ/ₐ
K5
ⁿ/ₐ
K6
ⁿ/ₐ
XD6
ⁿ/ₐ
XD6L
ⁿ/ₐ
XD8
ⁿ/ₐ
XD8L
ⁿ/ₐ
MTE0603S1P0SINGLE
MTE0603S1P0
MTE
60
28
84
≤6
≤8
6
460
230
20000
≥97 %
0.99
-25°C~+90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤68
0.63
Φ14
Φ40
Φ14(≤14)
Φ50(50-70)
Φ52
(4-M5*15L)
Φ70(70-130)
(4-M5*10L)
M5*16L
30.0
3
35.0
4
31.0
115.0
Φ60
60
3
20
16.0
5
3
Φ10
11.4
20
15
18
5
15
5
10
MTE0803S1P0SINGLE
MTE0803S1P0
MTE
80
105
315
≤6
≤8
12
1300
660
20000
≥97 %
2.10
-25°C~+90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤68
3.48
Φ20
Φ60
Φ19(≤19)
Φ70(50-110)
Φ70
(4-M6*12L)
Φ90(70-145)
(4-M6*15L)
M6*18L
36.0
3
40.5
5
42.0
139.0
Φ80
80
3
25
22.5
6
5
Φ15
16.0
30
20
24
6
12
6
15
MTE0903S1P0SINGLE
MTE0903S1P0
MTE
90
113
339
≤6
≤8
12
1300
660
20000
≥97 %
2.50
-25°C~+90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤68
3.48
Φ20
Φ60
Φ19(≤22)
Φ70(50-110)
Φ70
(4-M6*20L)
Φ90(70-145)
(4-M6*15L)
M6*18L
36.0
3
40.5
6
47.0
150.0
90
3
25
22.5
6
5
Φ15
22.5
30
20
24
6
20
6
15
MTE1203S1P0SINGLE
MTE1203S1P0
MTE
120
150
450
≤6
≤8
22
3200
1600
20000
≥97 %
4.98
-25°C~+90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤68
12.84
Φ25
Φ80
Φ22(≤24)
Φ110(70-130)
Φ100
(4-M10*18L)
Φ145(90-165)
(4-M10*16L)
M10*25L
50.0
4
55.5
10
62.5
210.0
Φ120
120
5
40
28.0
8
6
Φ20
22.5
38
27
32
10
18
8
16
MTE1603S1P0SINGLE
MTE1603S1P0
MTE
160
323
969
≤6
≤8
50
6520
3260
20000
≥97 %
18.20
-25°C~+90°C
Synthetic Grease
IP65
Any direction
≤68
36.72
Φ40
Φ130
Φ35(≤35)
Φ114.3(110-150)
Φ145
(4-M12*24L)
Φ200(145-220)
(4-M12*20L)
M16*36L
80.0
5
87.0
10
81.0
276.0
165
160
5
65
43.0
12
10
Φ35
43.0
58
35
40
12
24
12
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청