카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI1-PF - Actuator with limit switches
MecVel
ALI1- P
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali1_p/ali1_pf.prj},{NB=ALI1-PF/0050/M03/24/C02//P1/A2/_//////0/},{PPATH=ali1_pf_asm_sbl.prj},{IDNR=ALI1-PF},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:300]},{VL=M03},{FMAX=2000},{VEL=8.3},{GR=40},{MOT=24 V},{EN=_},{COEL=C02},{DA=},{AP=1},{AA=2},{OPZ1=-},{OPZ2=-},{OPZ3=-},{OPZ5=-},{OPZ4=-},{OPZ6=-},{Z=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Type of actuator
ⁿ/ₐ
VL
Version
ⁿ/ₐ
FMAX
[N]
VEL
[mm/s]
GR
Gr. motor
ⁿ/ₐ
NOTE
Motor voltage notes
ⁿ/ₐ
ENX
Encoder
ⁿ/ₐ
CABL
Cable notes
ⁿ/ₐ
OPZ2X
Inox
ⁿ/ₐ
OPZ4X
Painting
ⁿ/ₐ
ALI1-PF/0050/M01/24/C02//...
ALI1-PF
M01
1200
16.5
40
-
-
Cable length 500 mm
-
-
ALI1-PF/0050/M02/24/C02//...
ALI1-PF
M02
1550
11
40
-
-
Cable length 500 mm
-
-
ALI1-PF/0050/M03/24/C02//...
ALI1-PF
M03
2000
8.3
40
-
-
Cable length 500 mm
-
-
ALI1-PF/0050/M04/24/C02//...
ALI1-PF
M04
2500
5.6
40
-
-
Cable length 500 mm
-
-
ALI1-PF/0050/M05/24/C02//...
ALI1-PF
M05
2500
2.8
40
-
-
Cable length 500 mm
-
-
ALI1-PF/0050/M06/24/C02//...
ALI1-PF
M06
2500
0.9
40
-
-
Cable length 500 mm
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청