카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
D97 - Rectangular die sets with rear pillars and ball bearing guides
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Standard DIE SETS
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/standards_die_sets/d97.prj},{NB=mdl_europe_D97.140.020_Guidage MDL_128_40_40},{GUIDE=Guidage MDL},{A1=400},{B2=128},{C1=40},{C2=40},{X=3},{PPATH=d97/d97_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A1
Work space
[mm]
B1
[mm]
D1L
D1/L - L: Pin Length recommendations (following DIN 9868)
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
MDL Europe - D97.125.016-...
D97.125.016
250
160
32/200
170
40.0
MDL Europe - D97.131.020-...
D97.131.020
315
200
32/200
225
45.0
MDL Europe - D97.140.020-...
D97.140.020
400
200
32/220
310
45.0
MDL Europe - D97.150.025-...
D97.150.025
500
250
40/220
395
52.5
MDL Europe - D97.163.031-...
D97.163.031
630
315
50/220
510
60.0
MDL Europe - D97.171.040-...
D97.171.040
710
400
50/250
590
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청