카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
B04 - Slotted nut for intermediate bushing, type NB and for threaded middle pillar with retainer, type CMF
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Guiding Elements MDL Porter Besson - AFNOR / CNOMO standard
For Ball Bearings Guide
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/guiding_elements_afnor_cnomo/ball_bearing_guide/accessories/b04.prj},{NB=mdl_porter_besson_B04.012.000},{REF=B04.012.000},{P=12},{D1=M22x1},{D2=34},{A=3},{B=4},{C=2.5},{M1=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
P
Ø Pillar
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.012.000
12
M22x1
34
3
4
2.5
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.016.000
16
M27x1
40
3
5
3.0
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.020.000
20
M30x1
44
4
5
3.0
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.025.000
25
M39x1
55
4
6
3.0
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.032.000
32
M48x1
65
5
6
3.5
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.040.000
40
M60x1
81
6
7
3.5
MDL Porter Besson - B04.0...
B04.050.000
50
M76x1
100
8
7
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청