Cotter pins DIN 94
MBO Oßwald
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/zubehoer/splinte20din2094.prj},{NB=10 00 0094 3263/000},{PREVIEW=../_pool_/5c/41/splint_700x700px.png},{REF=10 00 0094 3263/000},{IDENT=Splint DIN 94 3,2x63 Edelstahl blank},{SIZE=3,2x63},{MATERIAL=Edelstahl},{SURFACE=blank},{D1=3,2},{L=63},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/splint-din-94-3-2x63-edelstahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=3673}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L
l
[mm]
10 00 0094 1006/013
10 00 0094 1006/013
Cotter pin DIN 94 1x6 Ste...
1x6
Steel
electr. galvanised white
1
6
10 00 0094 1008/013
10 00 0094 1008/013
Cotter pin DIN 94 1x8 Ste...
1x8
Steel
electr. galvanised white
1
8
10 00 0094 1010/013
10 00 0094 1010/013
Cotter pin DIN 94 1x10 St...
1x10
Steel
electr. galvanised white
1
10
10 00 0094 1012/013
10 00 0094 1012/013
Cotter pin DIN 94 1x12 St...
1x12
Steel
electr. galvanised white
1
12
10 00 0094 1014/013
10 00 0094 1014/013
Cotter pin DIN 94 1x14 St...
1x14
Steel
electr. galvanised white
1
14
10 00 0094 1016/013
10 00 0094 1016/013
Cotter pin DIN 94 1x16 St...
1x16
Steel
electr. galvanised white
1
16
10 00 0094 1018/013
10 00 0094 1018/013
Cotter pin DIN 94 1x18 St...
1x18
Steel
electr. galvanised white
1
18
10 00 0094 1608/013
10 00 0094 1608/013
Cotter pin DIN 94 1,6x8 S...
1,6x8
Steel
electr. galvanised white
1,6
8
10 00 0094 1610/013
10 00 0094 1610/013
Cotter pin DIN 94 1,6x10 ...
1,6x10
Steel
electr. galvanised white
1,6
10
10 00 0094 1612/013
10 00 0094 1612/013
Cotter pin DIN 94 1,6x12 ...
1,6x12
Steel
electr. galvanised white
1,6
12
10 00 0094 1614/013
10 00 0094 1614/013
Cotter pin DIN 94 1,6x14 ...
1,6x14
Steel
electr. galvanised white
1,6
14
10 00 0094 1616/013
10 00 0094 1616/013
Cotter pin DIN 94 1,6x16 ...
1,6x16
Steel
electr. galvanised white
1,6
16
10 00 0094 1618/013
10 00 0094 1618/013
Cotter pin DIN 94 1,6x18 ...
1,6x18
Steel
electr. galvanised white
1,6
18
10 00 0094 1620/013
10 00 0094 1620/013
Cotter pin DIN 94 1,6x20 ...
1,6x20
Steel
electr. galvanised white
1,6
20
10 00 0094 1622/013
10 00 0094 1622/013
Cotter pin DIN 94 1,6x22 ...
1,6x22
Steel
electr. galvanised white
1,6
22
10 00 0094 1625/013
10 00 0094 1625/013
Cotter pin DIN 94 1,6x25 ...
1,6x25
Steel
electr. galvanised white
1,6
25
10 00 0094 1628/013
10 00 0094 1628/013
Cotter pin DIN 94 1,6x28 ...
1,6x28
Steel
electr. galvanised white
1,6
28
10 00 0094 1632/013
10 00 0094 1632/013
Cotter pin DIN 94 1,6x32 ...
1,6x32
Steel
electr. galvanised white
1,6
32
10 00 0094 2010/013
10 00 0094 2010/013
Cotter pin DIN 94 2x10 St...
2x10
Steel
electr. galvanised white
2
10
10 00 0094 2012/013
10 00 0094 2012/013
Cotter pin DIN 94 2x12 St...
2x12
Steel
electr. galvanised white
2
12
10 00 0094 2014/013
10 00 0094 2014/013
Cotter pin DIN 94 2x14 St...
2x14
Steel
electr. galvanised white
2
14
10 00 0094 2016/013
10 00 0094 2016/013
Cotter pin DIN 94 2x16 St...
2x16
Steel
electr. galvanised white
2
16
10 00 0094 2018/013
10 00 0094 2018/013
Cotter pin DIN 94 2x18 St...
2x18
Steel
electr. galvanised white
2
18
10 00 0094 2020/013
10 00 0094 2020/013
Cotter pin DIN 94 2x20 St...
2x20
Steel
electr. galvanised white
2
20
10 00 0094 2022/013
10 00 0094 2022/013
Cotter pin DIN 94 2x22 St...
2x22
Steel
electr. galvanised white
2
22
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청