Set collars DIN 705 form B
MBO Oßwald
Set collars
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/stellringe/stellringe20din2070520form20b.prj},{NB=10 36 0000 0650B/001},{PREVIEW=../_pool_/17/41/stellring_700x700px.png},{REF=10 36 0000 0650B/001},{IDENT=Stellring DIN 705 Form B B 65 Stahl blank},{SIZE=B 65},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{D1R1=-},{D1R2=65},{BJS14=20},{D2H13=100},{D4H11=10},{GROOVEDPIN=10 x 100},{TAPERPIN=10 x 100},{WEIGHT100=69,8},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/stellring-din-705-form-b-b-65-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=215}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1R1
d1 Row 1
[mm]
D1R2
d1 Row 2
[mm]
BJS14
b js14
[mm]
D2H13
d2 h13
[mm]
D4H11
d4 H11
[mm]
GROOVEDPIN
Optional, grooved pin DIN EN ISO 8744
[mm]
TAPERPIN
Optional, taper pin DIN EN ISO 22339
[mm]
WEIGHT100
Mass per 100 pieces
[kg]
10 36 0000 0020B/001
10 36 0000 0020B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 2
Steel
bright
2
-
3,5
6
0,6
-
0,6 x 6
0,065
10 36 0000 0020B/013
10 36 0000 0020B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 2
Steel
electr. galvanised white
2
-
3,5
6
0,6
-
0,6 x 6
0,065
10 36 0000 0025B/001
10 36 0000 0025B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 2,5
Steel
bright
2,5
-
4,5
7
0,8
-
0,8 x 6
0,096
10 36 0000 0025B/013
10 36 0000 0025B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 2,5
Steel
electr. galvanised white
2,5
-
4,5
7
0,8
-
0,8 x 6
0,096
10 36 0000 0030B/001
10 36 0000 0030B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 3
Steel
bright
3
-
5
7
0,8
-
0,8 x 6
0,115
10 36 0000 0030B/013
10 36 0000 0030B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 3
Steel
electr. galvanised white
3
-
5
7
0,8
-
0,8 x 6
0,115
10 36 0000 0035B/001
10 36 0000 0035B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 3,5
Steel
bright
-
3,5
5
8
1
-
1 x 8
0,155
10 36 0000 0035B/013
10 36 0000 0035B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 3,5
Steel
electr. galvanised white
-
3,5
5
8
1
-
1 x 8
0,155
10 36 0000 0040B/001
10 36 0000 0040B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 4
Steel
bright
4
-
5
8
1
-
1 x 8
0,145
10 36 0000 0040B/013
10 36 0000 0040B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 4
Steel
electr. galvanised white
4
-
5
8
1
-
1 x 8
0,145
10 36 0000 0045B/001
10 36 0000 0045B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 4,5
Steel
bright
-
4,5
6
10
1,5
1,5 x 10
1,5 x 10
0,289
10 36 0000 0045B/013
10 36 0000 0045B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 4,5
Steel
electr. galvanised white
-
4,5
6
10
1,5
1,5 x 10
1,5 x 10
0,289
10 36 0000 0050B/001
10 36 0000 0050B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 5
Steel
bright
5
-
6
10
1,5
1,5 x 10
1,5 x 10
0,273
10 36 0000 0050B/013
10 36 0000 0050B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 5
Steel
electr. galvanised white
5
-
6
10
1,5
1,5 x 10
1,5 x 10
0,273
10 36 0000 0055B/001
10 36 0000 0055B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 5,5
Steel
bright
-
5,5
6
12
1,5
1,5 x 12
1,5 x 12
0,414
10 36 0000 0055B/013
10 36 0000 0055B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 5,5
Steel
electr. galvanised white
-
5,5
6
12
1,5
1,5 x 12
1,5 x 12
0,414
10 36 0000 0060B/001
10 36 0000 0060B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 6
Steel
bright
6
-
8
12
1,5
1,5 x 12
1,5 x 12
0,526
10 36 0000 0060B/013
10 36 0000 0060B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 6
Steel
electr. galvanised white
6
-
8
12
1,5
1,5 x 12
1,5 x 12
0,526
10 36 0000 0070B/001
10 36 0000 0070B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 7
Steel
bright
-
7
8
12
1,5
1,5 x 12
1,5 x 12
0,464
10 36 0000 0070B/013
10 36 0000 0070B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 7
Steel
electr. galvanised white
-
7
8
12
1,5
1,5 x 12
1,5 x 12
0,464
10 36 0000 0080B/001
10 36 0000 0080B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 8
Steel
bright
8
-
8
16
2
2 x 16
2 x 16
0,92
10 36 0000 0080B/013
10 36 0000 0080B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 8
Steel
electr. galvanised white
8
-
8
16
2
2 x 16
2 x 16
0,92
10 36 0000 0100B/001
10 36 0000 0100B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 10
Steel
bright
10
-
10
20
3
3 x 20
3 x 20
1,8
10 36 0000 0100B/013
10 36 0000 0100B/013
Set collar DIN 705 form B...
B 10
Steel
electr. galvanised white
10
-
10
20
3
3 x 20
3 x 20
1,8
10 36 0000 0120B/001
10 36 0000 0120B/001
Set collar DIN 705 form B...
B 12
Steel
bright
12
-
12
22
4
4 x 22
4 x 20
2,44
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청