Parallel keys DIN 6885 form B straight-ended, high-sized version
MBO Oßwald
Parallel keys
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/passfedern/passfedern20din20688520form20b20geradstirnig2c20hohe20form.prj},{NB=11 37 0050 4000/001},{PREVIEW=../_pool_/c4/1b/passfeder-form-b_700x700px.png},{REF=11 37 0050 4000/001},{IDENT=Paßfeder DIN 6885 Form B geradstirnig, hohe Form B 100x50x400 Stahl blank},{SIZE=B 100x50x400},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{B=100},{H=50},{D1ABOVE=440},{D1UPTO=500},{L=400},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/passfeder-din-6885-form-b-geradstirnig-hohe-form-b-100x50x400-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=2971}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
H
h
[mm]
D1ABOVE
for shaft Ø d1 above
[mm]
D1UPTO
for shaft Ø d1 up to
[mm]
L
l
[mm]
11 37 0202 0060/001
11 37 0202 0060/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x6
Steel
bright
2
2
6
8
6
11 37 0202 0080/001
11 37 0202 0080/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x8
Steel
bright
2
2
6
8
8
11 37 0202 0100/001
11 37 0202 0100/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x10
Steel
bright
2
2
6
8
10
11 37 0202 0120/001
11 37 0202 0120/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x12
Steel
bright
2
2
6
8
12
11 37 0202 0140/001
11 37 0202 0140/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x14
Steel
bright
2
2
6
8
14
11 37 0202 0160/001
11 37 0202 0160/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x16
Steel
bright
2
2
6
8
16
11 37 0202 0180/001
11 37 0202 0180/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x18
Steel
bright
2
2
6
8
18
11 37 0202 0200/001
11 37 0202 0200/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 2x2x20
Steel
bright
2
2
6
8
20
11 37 0303 0060/001
11 37 0303 0060/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x6
Steel
bright
3
3
8
10
6
11 37 0303 0080/001
11 37 0303 0080/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x8
Steel
bright
3
3
8
10
8
11 37 0303 0100/001
11 37 0303 0100/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x10
Steel
bright
3
3
8
10
10
11 37 0303 0120/001
11 37 0303 0120/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x12
Steel
bright
3
3
8
10
12
11 37 0303 0140/001
11 37 0303 0140/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x14
Steel
bright
3
3
8
10
14
11 37 0303 0160/001
11 37 0303 0160/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x16
Steel
bright
3
3
8
10
16
11 37 0303 0180/001
11 37 0303 0180/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x18
Steel
bright
3
3
8
10
18
11 37 0303 0200/001
11 37 0303 0200/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x20
Steel
bright
3
3
8
10
20
11 37 0303 0220/001
11 37 0303 0220/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x22
Steel
bright
3
3
8
10
22
11 37 0303 0250/001
11 37 0303 0250/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x25
Steel
bright
3
3
8
10
25
11 37 0303 0280/001
11 37 0303 0280/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x28
Steel
bright
3
3
8
10
28
11 37 0303 0320/001
11 37 0303 0320/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x32
Steel
bright
3
3
8
10
32
11 37 0303 0360/001
11 37 0303 0360/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 3x3x36
Steel
bright
3
3
8
10
36
11 37 0404 0080/001
11 37 0404 0080/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 4x4x8
Steel
bright
4
4
10
12
8
11 37 0404 0100/001
11 37 0404 0100/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 4x4x10
Steel
bright
4
4
10
12
10
11 37 0404 0120/001
11 37 0404 0120/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 4x4x12
Steel
bright
4
4
10
12
12
11 37 0404 0140/001
11 37 0404 0140/001
Parallel key DIN 6885 for...
B 4x4x14
Steel
bright
4
4
10
12
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청