카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
GUF-P 2000 AS
Maschinenbau Kitz
2_foerdertechnik
Belt Conveyors
GUF-P 2000
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/gurtfoerderer/guf_p_2000/guf_p_2000_as_assmtab.prj},{NB=B20.00.00819-1--(450,0,50,1,1,001)OLD_AS},{VERS=6.000},{VER=0.000},{L1=450.000},{L3=10000.000},{PSTOL=0.001},{ARTIKELNR=B20.00.008},{TYP=GUF-P 2000 AS},{GB=B-10},{GKK=bis v=80 m/min},{BBL=75},{B1=50,100,150},{B2=50,100,150,200},{B3=50,100,150,200,250},{B4=50,100,150,200,250,300},{B5=50,100,150,200,250,300,400},{B6=50,100,150,200,250,300,400,500},{B7=50,100,150,200,250,300,400,500,600},{B8=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700},{B9=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800},{B10=[80:$MAX1.]},{UMLX=<19,'Umlenkung 19 - rechts'>,192,'Umlenkung 19 - beidseitig '},{L=450},{L2=0},{BX=1},{B=50},{AO=1},{MS=0},{MT=1},{UMLV=19},{UMLH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GB
Belt width
[mm]
GKK
Constant speed
ⁿ/ₐ
BBL
Max. tape elasticity
[kg]
B20.00.008(450,50)
GUF-P 2000 AS
B-10
up to v=80 m/min
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청