카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
FT-2118 - Fontaine pour circuit d'eau parallèle laiton
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/ft_2118.prj},{NB=lypsis_ft_2118_0157437},{CODE=0157437},{D=12},{D1=5.00},{L=315},{A=4.50},{D2=8},{D3=4.00},{D4=2},{D5=6},{L1=18},{L2=2.50},{L5=12},{L6=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
lypsis_ft_2118_0157430
0157430
10
2.60
100
3.50
4
2.00
2
4
16
2.50
11
7
lypsis_ft_2118_0157431
0157431
10
2.60
200
3.50
4
2.00
2
4
16
2.50
11
7
lypsis_ft_2118_0157432
0157432
10
3.00
100
3.50
5
2.40
2
4
16
2.50
11
7
lypsis_ft_2118_0157433
0157433
10
3.00
200
3.50
5
2.40
2
4
16
2.50
11
7
lypsis_ft_2118_0157434
0157434
10
4.00
100
3.50
6
3.00
2
4
16
2.50
11
7
lypsis_ft_2118_0157435
0157435
10
4.00
200
3.50
6
3.00
2
4
16
2.50
11
7
lypsis_ft_2118_0157436
0157436
12
5.00
160
4.50
8
4.00
2
6
18
2.50
12
9
lypsis_ft_2118_0157437
0157437
12
5.00
315
4.50
8
4.00
2
6
18
2.50
12
9
lypsis_ft_2118_0157438
0157438
16
6.00
160
6.00
12
5.00
2
6
18
2.50
12
9
lypsis_ft_2118_0157439
0157439
16
6.00
315
6.00
12
5.00
2
6
18
2.50
12
9
lypsis_ft_2118_0157440
0157440
18
8.00
160
7.00
14
6.00
2
6
18
2.50
12
9
lypsis_ft_2118_0157441
0157441
18
8.00
315
7.00
14
6.00
2
6
18
2.50
12
9
lypsis_ft_2118_0157442
0157442
20
10.00
160
8.00
16
8.00
2
8
20
2.50
14
10
lypsis_ft_2118_0157443
0157443
20
10.00
315
8.00
16
8.00
2
8
20
2.50
14
10
lypsis_ft_2118_0157444
0157444
25
12.00
160
9.50
20
10.00
3
10
25
3.00
18
12
lypsis_ft_2118_0157445
0157445
25
12.00
315
9.50
20
10.00
3
10
25
3.00
18
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청