카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-642 - Rondelle grower acier zingué
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_642.prj},{NB=lypsis_g08_642_1222842},{CODE=1222842},{VIS=M10},{D=16.5},{D1=10.5},{E=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
lypsis_g08_642_1222837
1222837
M3
5.2
3.5
1.0
lypsis_g08_642_1222838
1222838
M4
7.3
4.3
1.5
lypsis_g08_642_1222839
1222839
M5
8.3
5.3
1.5
lypsis_g08_642_1222840
1222840
M6
10.4
6.4
2.0
lypsis_g08_642_1222841
1222841
M8
13.4
8.4
2.5
lypsis_g08_642_1222842
1222842
M10
16.5
10.5
3.0
lypsis_g08_642_1222843
1222843
M12
20.0
13.0
3.5
lypsis_g08_642_1222844
1222844
M14
23.0
15.0
4.0
lypsis_g08_642_1222845
1222845
M16
25.0
17.0
4.0
lypsis_g08_642_1222846
1222846
M18
28.0
18.0
5.0
lypsis_g08_642_1222847
1222847
M20
31.0
21.0
5.0
lypsis_g08_642_1222848
1222848
M22
33.0
23.0
5.0
lypsis_g08_642_1222849
1222849
M24
37.0
25.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 127 B - Rondelles élastiques, forme B
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청