카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
G08-641 - Rondelle grower acier
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e2-fixation/g08_641.prj},{NB=lypsis_g08_641_1222827},{CODE=1222827},{VIS=M10},{D=16.5},{D1=10.5},{E=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
lypsis_g08_641_1222820
1222820
M3
5.2
3.2
1.0
lypsis_g08_641_1222821
1222821
M4
7.3
4.3
1.5
lypsis_g08_641_1222822
1222822
M5
8.3
5.3
1.5
lypsis_g08_641_1222823
1222823
M6
10.4
6.4
2.0
lypsis_g08_641_1222825
1222825
M8
13.4
8.4
2.5
lypsis_g08_641_1222827
1222827
M10
16.5
10.5
3.0
lypsis_g08_641_1222828
1222828
M12
20.0
13.0
3.5
lypsis_g08_641_1222829
1222829
M14
23.0
15.0
4.0
lypsis_g08_641_1222830
1222830
M16
25.0
17.0
4.0
lypsis_g08_641_1222831
1222831
M18
29.0
19.0
5.0
lypsis_g08_641_1222832
1222832
M20
31.0
21.0
5.0
lypsis_g08_641_1222834
1222834
M24
37.0
25.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청