카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SG-3060 - Socle de guidage pour doigt de démoulage
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/sg_3060.prj},{NB=lypsis_sg_3060_0156749},{CODE=0156749},{D=16},{L=30},{A=52},{A1=34},{L1=12.0},{L2=11.00},{H=32},{M=M8},{ME=M10},{R=12},{MK=8},{MDK=17.0},{MDE=10},{D1=20},{H1=3.00},{RASGO=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
ME
ⁿ/ₐ
R
[mm]
MK
HAUTEUR TÊTE VIS M
[mm]
MDK
DIAM. TÊTE VIS M
[mm]
MDE
DIAM. VIS ME
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
RASGO
ⁿ/ₐ
lypsis_sg_3060_0156741
0156741
6
18
32
20
8.0
8.00
12
M4
M5
6
4
9.0
5
9
2.00
N
lypsis_sg_3060_0156742
0156742
8
22
36
22
9.0
9.00
14
M5
M6
8
5
10.5
6
11
2.00
N
lypsis_sg_3060_0156743
0156743
10
18
40
24
8.0
6.80
18
M6
M8
8
6
12.0
8
13
2.00
S
lypsis_sg_3060_0156744
0156744
10
26
40
24
8.5
10.00
18
M6
M8
10
6
12.0
8
13
2.00
N
lypsis_sg_3060_0156745
0156745
12
23
40
26
10.0
8.50
24
M6
M8
10
6
12.0
8
17
3.00
S
lypsis_sg_3060_0156746
0156746
12
30
40
26
10.0
11.00
24
M6
M8
10
6
12.0
8
17
3.00
N
lypsis_sg_3060_0156747
0156747
14
26
44
28
10.0
9.45
28
M6
M8
10
6
12.0
8
19
3.00
S
lypsis_sg_3060_0156748
0156748
14
34
44
28
12.0
12.00
28
M6
M8
10
6
12.0
8
19
3.00
N
lypsis_sg_3060_0156749
0156749
16
30
52
34
12.0
11.00
32
M8
M10
12
8
17.0
10
20
3.00
S
lypsis_sg_3060_0156750
0156750
16
38
52
34
14.0
13.00
32
M8
M10
12
8
17.0
10
20
3.00
N
lypsis_sg_3060_0156751
0156751
18
33
54
36
12.0
12.00
36
M8
M10
12
8
17.0
10
22
3.00
S
lypsis_sg_3060_0156752
0156752
18
42
54
36
16.0
15.00
36
M8
M10
12
8
17.0
10
22
3.00
N
lypsis_sg_3060_0156753
0156753
20
36
56
38
12.0
13.00
40
M8
M10
12
8
17.0
10
24
4.00
S
lypsis_sg_3060_0156754
0156754
20
46
56
38
18.0
17.00
40
M8
M10
12
8
17.0
10
24
4.00
N
lypsis_sg_3060_0156755
0156755
22
40
62
42
12.0
14.80
44
M8
M10
12
8
17.0
10
26
4.00
S
lypsis_sg_3060_0156756
0156756
22
50
62
42
20.0
19.00
44
M8
M10
12
8
17.0
10
26
4.00
N
lypsis_sg_3060_0156757
0156757
24
42
66
44
12.0
15.30
46
M10
M12
12
10
20.0
12
28
4.00
S
lypsis_sg_3060_0156758
0156758
24
52
66
44
22.0
19.00
46
M10
M12
12
10
20.0
12
28
4.00
N
lypsis_sg_3060_0156759
0156759
30
62
74
52
24.0
22.00
56
M10
M12
16
10
20.0
12
36
5.00
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청