카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
DC-03 - Douille centrage lisse acier
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/dc_03.prj},{NB=lypsis_dc_03_0101947},{CODE=0101947},{SERIECOMP=C},{D=30},{L=140},{L1=13},{D1=25},{M=12},{L2=2.5},{L3=6.0},{REFCOM=DC-03 [30x140]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
SERIECOMP
Compatible
[mm]
D
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
M
[mm]
ⁿ/ₐ
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
LYPSIS - DC-03 - 0127944
0127944
A
20
30
8
16
12
DC-03 [20x30]
LYPSIS - DC-03 - 0127945
0127945
A
20
40
8
16
12
DC-03 [20x40]
LYPSIS - DC-03 - 0127946
0127946
A
20
50
8
16
12
DC-03 [20x50]
LYPSIS - DC-03 - 0127947
0127947
A
20
60
8
16
12
DC-03 [20x60]
LYPSIS - DC-03 - 0127948
0127948
A
20
70
8
16
12
DC-03 [20x70]
LYPSIS - DC-03 - 0101937
0101937
A
20
80
8
16
12
DC-03 [20x80]
LYPSIS - DC-03 - 0101938
0101938
A
20
100
8
16
12
DC-03 [20x100]
LYPSIS - DC-03 - 0101939
0101939
A
20
120
8
16
12
DC-03 [20x120]
LYPSIS - DC-03 - 0128494
0128494
A
20
140
8
16
12
DC-03 [20x140]
LYPSIS - DC-03 - 0128495
0128495
A
20
160
8
16
12
DC-03 [20x160]
LYPSIS - DC-03 - 0127949
0127949
B
26
30
10
21
12
DC-03 [26x30]
LYPSIS - DC-03 - 0127950
0127950
B
26
40
10
21
12
DC-03 [26x40]
LYPSIS - DC-03 - 0127951
0127951
B
26
50
10
21
12
DC-03 [26x50]
LYPSIS - DC-03 - 0127952
0127952
B
26
60
10
21
12
DC-03 [26x60]
LYPSIS - DC-03 - 0101940
0101940
B
26
80
10
21
12
DC-03 [26x80]
LYPSIS - DC-03 - 0101941
0101941
B
26
100
10
21
12
DC-03 [26x100]
LYPSIS - DC-03 - 0101942
0101942
B
26
120
10
21
12
DC-03 [26x120]
LYPSIS - DC-03 - 0128496
0128496
B
26
140
10
21
12
DC-03 [26x140]
LYPSIS - DC-03 - 0128497
0128497
B
26
160
10
21
12
DC-03 [26x160]
LYPSIS - DC-03 - 0128498
0128498
B
26
180
10
21
12
DC-03 [26x180]
LYPSIS - DC-03 - 0127953
0127953
C
30
40
13
25
12
DC-03 [30x40]
LYPSIS - DC-03 - 0101943
0101943
C
30
60
13
25
12
DC-03 [30x60]
LYPSIS - DC-03 - 0101944
0101944
C
30
80
13
25
12
DC-03 [30x80]
LYPSIS - DC-03 - 0101945
0101945
C
30
100
13
25
12
DC-03 [30x100]
LYPSIS - DC-03 - 0101946
0101946
C
30
120
13
25
12
DC-03 [30x120]
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청