카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
PF-01 - Plaque frottement bronze inserts graphite "à couper"
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/pf_01.prj},{NB=lypsis_pf01_0159372},{CODE=0159372},{T=32},{L=400},{E=6},{L1=16},{SCREW=M6},{T1=31.900},{E1=6.200},{K=3.720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
SCREW
V02
ⁿ/ₐ
LYPSIS - PF-01 - 0159371
0159371
25
315
5
8
M6
LYPSIS - PF-01 - 0159372
0159372
32
400
6
16
M6
LYPSIS - PF-01 - 0159373
0159373
40
500
8
20
M8
LYPSIS - PF-01 - 0159374
0159374
40
500
12
20
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PBG210 - Two level Bronze sliding plate with graphite inserts without holes
RCM
27.11.2019
PF-03 - Plaque frottement bronze inserts graphite
LYPSIS
01.08.2022
Z4170 - Barre de guidage plate, autolubrificantes
STRACK
04.10.2022
PF-02 - Plaque frottement bronze inserts graphite
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청