카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BG-08 - Bague guidage épaulée acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/bg_08.prj},{NB=lypsis_bg_08_0127853},{CODE=0127853},{SERIECOMP=C},{D1=24},{L=17},{D=30},{T=35},{E=6},{C=3},{H=0},{G=29.5},{I=2},{R=2.5},{WS=7131},{NFA=16MC5},{DETROMPAGE=O},{REFCOM=BG-08 [24x17]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
SERIECOMP
Compatible
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
WS
Werstoff
ⁿ/ₐ
NFA
AFNOR
ⁿ/ₐ
DETROMPAGE
Détrompage
ⁿ/ₐ
REFCOM
Ref. com.
ⁿ/ₐ
LYPSIS - BG-08 - 0127822
0127822
A
14
12
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x12]
LYPSIS - BG-08 - 0127824
0127824
A
14
17
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x17]
LYPSIS - BG-08 - 0127826
0127826
A
14
22
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x22]
LYPSIS - BG-08 - 0101868
0101868
A
14
27
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x27]
LYPSIS - BG-08 - 0101870
0101870
A
14
36
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x36]
LYPSIS - BG-08 - 0101872
0101872
A
14
46
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x46]
LYPSIS - BG-08 - 0101874
0101874
A
14
56
20
25
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [14x56]
LYPSIS - BG-08 - 0127828
0127828
A
14
66
20
25
6
3
56
7131
16MC5
N
BG-08 [14x66]
LYPSIS - BG-08 - 0127830
0127830
A
14
76
20
25
6
3
56
7131
16MC5
N
BG-08 [14x76]
LYPSIS - BG-08 - 0128430
0128430
A
14
86
20
25
6
3
56
7131
16MC5
N
BG-08 [14x86]
LYPSIS - BG-08 - 0128432
0128432
A
14
96
20
25
6
3
56
7131
16MC5
N
BG-08 [14x96]
LYPSIS - BG-08 - 0127965
0127965
A
14
116
20
25
6
3
56
7131
16MC5
N
BG-08 [14x116]
LYPSIS - BG-08 - 0127823
0127823
A
15
12
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x12]
LYPSIS - BG-08 - 0127825
0127825
A
15
17
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x17]
LYPSIS - BG-08 - 0127827
0127827
A
15
22
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x22]
LYPSIS - BG-08 - 0101869
0101869
A
15
27
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x27]
LYPSIS - BG-08 - 0101871
0101871
A
15
36
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x36]
LYPSIS - BG-08 - 0101873
0101873
A
15
46
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x46]
LYPSIS - BG-08 - 0101875
0101875
A
15
56
20
25
6
3
0
7131
16MC5
O
BG-08 [15x56]
LYPSIS - BG-08 - 0127829
0127829
A
15
66
20
25
6
3
56
7131
16MC5
O
BG-08 [15x66]
LYPSIS - BG-08 - 0127831
0127831
A
15
76
20
25
6
3
56
7131
16MC5
O
BG-08 [15x76]
LYPSIS - BG-08 - 0128431
0128431
A
15
86
20
25
6
3
56
7131
16MC5
O
BG-08 [15x86]
LYPSIS - BG-08 - 0128433
0128433
A
15
96
20
25
6
3
56
7131
16MC5
O
BG-08 [15x96]
LYPSIS - BG-08 - 0127966
0127966
A
15
116
20
25
6
3
56
7131
16MC5
O
BG-08 [15x116]
LYPSIS - BG-08 - 0127838
0127838
B
18
17
26
31
6
3
0
7131
16MC5
N
BG-08 [18x17]
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청