카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 550 - High preasure nozzle
Lechler
Solid stream nozzles
High - Flat fan nozzles
546 / 550
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollstrahlduesen/hochdruckduesen/546_550/550_asmtab.prj},{NB=LECHLER_550470A300},{IDNR=MIN},{TYPE=550470},{US=045},{A=550},{CODE=A300},{LK=470},{B=1.26},{BI=0.05},{V1=6.54},{V1I=1.2},{V2=8.00},{V2I=1.5},{V3=9.25},{V3I=1.9},{V4=10.34},{V4I=2.3},{V5=12.66},{V5I=2.8},{V6=14.62},{V6I=3.2},{V7=17.91},{V7I=3.9},{V8I=4.8},{PPATH=550_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
US
gal/min. bei 40 psi
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
V1
P 40 bar
[l/min]
V1I
P 300 psi
[GPM]
V2
P 60 bar
[l/min]
V2I
P 450 psi
[GPM]
V3
P 80 bar
[l/min]
V3I
P 725 psi
[GPM]
V4
P 100 bar
[l/min]
V4I
P 1000 psi
[GPM]
V5
P 150 bar
[l/min]
V5I
P 1500 psi
[GPM]
V6
P 200 bar
[l/min]
V6I
P 2000 psi
[GPM]
V7
P 300 bar
[l/min]
V7I
P 3000 psi
[GPM]
V8I
P 4500 psi
[GPM]
LECHLER_550360A300
550360
02
0.84
0.033
2.86
0.54
3.50
0.67
4.04
0.84
4.52
0.99
5.54
1.2
6.39
1.4
7.83
1.7
2.1
LECHLER_550400A300
550400
03
1.03
0.041
4.31
0.82
5.28
1
6.10
1.3
6.82
1.5
8.35
1.8
9.64
2.1
11.81
2.6
3.2
LECHLER_550410A300
550410
034
1.07
0.042
4.70
0.9
5.80
1.1
6.70
1.4
7.49
1.6
9.17
2
10.59
2.3
12.97
2.8
3.5
LECHLER_550420A300
550420
035
1.11
0.044
5.06
0.96
6.20
1.2
7.16
1.5
8.00
1.8
9.80
2.1
11.32
2.5
13.86
3
3.7
LECHLER_550450A300
550450
04
1.19
0.047
5.80
1.1
7.10
1.3
8.20
1.7
9.17
2
11.23
2.5
12.97
2.8
15.88
3.5
4.3
LECHLER_550470A300
550470
045
1.26
0.05
6.54
1.2
8.00
1.5
9.25
1.9
10.34
2.3
12.66
2.8
14.62
3.2
17.91
3.9
4.8
LECHLER_550480A300
550480
05
1.33
0.052
7.29
1.4
8.92
1.7
10.30
2.2
11.52
2.5
14.11
3.1
16.29
3.6
19.95
4.4
5.4
LECHLER_550500A300
550500
055
1.39
0.055
7.96
1.5
9.75
1.9
11.26
2.4
12.59
2.8
15.42
3.4
17.80
3.9
21.81
4.8
5.9
LECHLER_550520A300
550520
06
1.46
0.058
8.70
1.7
10.66
2
12.31
2.6
13.76
3
16.85
3.7
19.46
4.3
23.83
5.2
6.4
LECHLER_550570A300
550570
08
1.69
0.067
11.48
2.2
14.06
2.7
16.23
3.4
18.15
4
22.23
4.9
25.67
5.6
31.44
6.9
8.4
LECHLER_550600A300
550600
10
1.88
0.074
14.32
2.7
17.54
3.3
20.25
4.2
22.64
5
27.73
6.1
32.02
7
39.21
8.6
10.5
LECHLER_550670A300
550670
15
2.30
0.091
21.60
4.1
26.46
5
30.55
6.4
34.16
7.5
41.48
9.2
48.31
10.6
59.17
13
15.9
LECHLER_550720A300
550720
20
2.66
0.105
28.85
5.5
35.34
6.7
40.80
8.5
45.62
10
55.87
12.3
64.52
14.2
79.02
17.3
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청