카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 405 - Axial-flow full cone nozzles
Lechler
Full cone nozzles
Axial - flow full cone nozzles
405
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollkegelduesen/axial_vollkegelduesen/405/405asmtab.prj},{NB=LECHLER_40528617AR},{IDNR=MIN},{WINKEL=90},{TYPE=405286},{MAT=17},{VRS1=2},{CODE=AR},{G=1 1/2 A},{VARNB=AR},{MATX='17','1.4571', '30','Brass'},{B=15.20},{BI=0.599},{E=6.20},{EI=0.244},{L1=60},{L1I=2.36},{L2=19},{L2I=0.75},{D=59},{DI=2.32},{SW=50},{SWI=2},{V1=75},{V1I=21},{V2=92},{V2I=28},{V3=121},{V3I=36},{V4=160},{V4I=43},{V5=188},{V5I=48},{V6=231},{V6I=57},{D1=800},{D1I=31},{D2=1550},{D2I=61},{PPATH=405asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
G
Connection ISO 228
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Bore diameter Ø
[mm]
EI
Bore diameter Ø
[인치]
L1
Dimension
[mm]
L1I
Dimension
[인치]
L2
Dimension
[mm]
L2I
Dimension
[인치]
D
Dimension
[mm]
DI
Dimension
[인치]
SW
Dimension
[mm]
SWI
Dimension
[인치]
V1
Volume flow at P=0.3 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=5 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
D1
Sprey diameter at H=0.5 m und P=2 bar
[mm]
D1I
Spray diameter at H=20" and P=30 psi
[인치]
D2
Sprey diameter at H=1m und P=2 bar
[mm]
D2I
Spray diameter at H=40" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_40520417AP
60
405204
AP
1 1/4 A
11.20
-
5.80
-
50
-
19
-
49
-
41
-
47
-
57
-
76
-
100
-
118
-
144
-
560
-
1040
-
LECHLER_40528417AR
60
405284
AR
1 1/2 A
14.30
-
7.00
-
60
-
19
-
59
-
50
-
75
-
92
-
121
-
160
-
188
-
231
-
580
-
1080
-
LECHLER_40532417AV
60
405324
AV
2 A
16.40
-
7.50
-
78
-
24
-
68
-
60
-
94
-
115
-
152
-
200
-
235
-
289
-
580
-
1080
-
LECHLER_40536417AV
60
405364
AV
2 A
18.40
-
8.50
-
78
-
24
-
68
-
60
-
117
-
144
-
189
-
250
-
294
-
361
-
580
-
1080
-
LECHLER_40540417AV
60
405404
AV
2 A
20.00
-
7.00
-
78
-
24
-
68
-
60
-
147
-
181
-
239
-
315
-
370
-
454
-
580
-
1080
-
LECHLER_40520617AP
90
405206
AP
1 1/4 A
12.00
0.473
5.00
0.197
50
1.97
19
0.75
49
1.93
41
1-5/8
47
13
57
17
76
23
100
27
118
30
144
35
780
31
1450
57
LECHLER_40528617AR
90
405286
AR
1 1/2 A
15.20
0.599
6.20
0.244
60
2.36
19
0.75
59
2.32
50
2
75
21
92
28
121
36
160
43
188
48
231
57
800
31
1550
61
LECHLER_40532617AV
90
405326
AV
2 A
17.20
0.678
7.70
0.303
78
3.07
24
0.94
68
2.68
60
2-3/8
94
26
115
35
152
46
200
54
235
60
289
71
850
33
1600
63
LECHLER_40536617AV
90
405366
AV
2 A
19.50
0.768
8.70
0.343
78
3.07
24
0.94
68
2.68
60
2-3/8
117
33
144
43
189
57
250
67
294
75
361
88
850
33
1600
63
LECHLER_40540617AV
90
405406
AV
2 A
22.00
0.867
9.50
0.374
78
3.07
24
0.94
68
2.68
60
2-3/8
147
41
181
54
239
72
315
85
370
95
454
111
850
33
1600
63
LECHLER_40520817AP
120
405208
AP
1 1/4 A
12.70
0.5
5.00
0.197
50
1.97
19
0.75
49
1.93
41
1-5/8
47
13
57
17
76
23
100
27
118
30
144
35
1450
57
2600
102
LECHLER_40528817AR
120
405288
AR
1 1/2 A
16.00
0.63
6.60
0.26
60
2.36
19
0.75
59
2.32
50
2
75
21
92
28
121
36
160
43
188
48
231
57
1500
59
2700
106
LECHLER_40532817AV
120
405328
AV
2 A
17.80
0.701
7.90
0.311
78
3.07
24
0.94
68
2.68
60
2-3/8
94
26
115
35
152
46
200
54
235
60
289
71
1500
59
2800
110
LECHLER_40536817AV
120
405368
AV
2 A
20.10
0.792
8.80
0.347
78
3.07
24
0.94
68
2.68
60
2-3/8
117
33
144
43
189
57
250
67
294
75
361
88
1500
59
2800
110
LECHLER_40540817AV
120
405408
AV
2 A
22.40
0.883
9.10
0.359
78
3.07
24
0.94
68
2.68
60
2-3/8
181
41
181
54
239
72
315
85
370
95
454
111
1500
59
2800
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청