카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 500191 - Whirling nozzle
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
500191
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/500191/500191_asmtab.prj},{NB=LECHLER_5001915E01},{IDENTNR=},{WINKEL=180},{WR=Unten},{TYPE=500191},{TYPEX1=01},{MAT=PVDF},{AN=G 1/2 ISO 228},{ANI=1/2\" Female BSPP},{E=1.0},{EI=0.086},{V1=9},{V1I=2.9},{V2=13},{V2I=3.5},{V3=16},{V3I=4},{V4=4},{V4I=4.9},{H=79},{D=30},{MW=0.8},{PPATH=500191_asmtpl.prj},{TX1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
WR
Spray direction
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
AN
Connection
ⁿ/ₐ
ANI
Connection
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at 1 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at 20 psi
[GPM]
V2
Volume flow at 2 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at 30 psi
[GPM]
V3
Volume flow at 3 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at 40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at 40 psi
[US gal./min]
V4I
Volume flow at 60 psi
[GPM]
MW
Max. tank diameter
[m]
LECHLER_5001915E02
180
Oben
500191
PVDF
G 1/2 ISO 228
1/2" Female BSPP
1.0
0.086
9
2.9
13
3.5
16
4
4
4.9
0.8
LECHLER_5001915E01
180
Unten
500191
PVDF
G 1/2 ISO 228
1/2" Female BSPP
1.0
0.086
9
2.9
13
3.5
16
4
4
4.9
0.8
LECHLER_5001915E00
360
--
500191
PVDF
G 1/2 ISO 228
1/2" Female BSPP
1.0
0.086
14
4.4
20
5.4
24
6.2
6.2
7.6
1.1
LECHLER_5001915E31
270
--
500191
PVDF
G 1/2 ISO 228
1/2" Female BSPP
2.2
0.086
14
-
20
-
24
-
6
-
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청