카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 686 - Zungendüsen für Luft bzw.Sattdampf
Lechler
Air nozzles
Flat fan nozzles for air or saturated steam
686 Air
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/luftduesen/flachstrahlduesen_luft/686_luft/686.prj},{NB=LECHLER_68656816CA-luft},{BESTNR=},{TYPE=686568},{MAT=16},{MATX='16','1.4305','30','Messing'},{CODE=EN 10226 R 1/8},{N=75},{B=1.7},{BI=0.067},{V1=2.00},{V1I=1},{V2=3.00},{V2I=1.5},{V3=6.30},{V3I=2.4},{V4=11.00},{V4I=3.4},{M1=2.50},{M1I=4.6},{M2=3.70},{M2I=6.6},{M3=6.90},{M3I=10},{M4=11.50},{M4I=13},{H=3.00},{R=2.00},{V5I=4.2},{V6I=5},{M5I=16},{M6I=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE
EN 10226 R1/8
ⁿ/ₐ
N
Angle
[°]
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
V1
Air at P=1.0 bar
[m3/h]
V1I
Air at P=10 psi
[SCFM]
V2
Air at P=2.0 bar
[m3/h]
V2I
Air at P=20 psi
[SCFM]
V3
Air at P=5.0 bar
[m3/h]
V3I
Air at P=40 psi
[SCFM]
V4
Air at P=2.0 bar
[m3/h]
V4I
Air at P=60 psi
[SCFM]
M1
Saturated steam at P=1.0 bar
[kg/h]
M1I
Saturated steam at P=10 psi
[lb/hr]
M2
Saturated steam at P=2.0 bar
[kg/h]
M2I
Saturated steam at P=20 psi
[lb/hr]
M3
Saturated steam at P=5.0 bar
[kg/h]
M3I
Saturated steam at P=40 psi
[lb/hr]
M4
Saturated steam at P=2.0 bar
[kg/h]
M4I
Saturated steam at P=60 psi
[lb/hr]
LECHLER_68640816EN 10226 ...
686408
EN 10226 R 1/8
75
1.0
0.039
0.70
0.4
1.00
0.5
2.10
0.8
3.70
1.1
0.90
1.8
1.30
2.4
2.40
3.5
4.00
4.6
LECHLER_68648816EN 10226 ...
686488
EN 10226 R 1/8
75
1.3
0.051
1.20
0.6
1.70
0.9
3.60
1.4
6.20
1.9
1.40
2.6
2.10
3.7
3.90
5.7
6.50
7.5
LECHLER_68652816EN 10226 ...
686528
EN 10226 R 1/8
75
1.5
0.059
1.60
0.9
2.30
1.1
4.80
1.9
8.40
2.5
1.90
3.5
2.80
5.1
5.20
7.5
7.80
10
LECHLER_68656816EN 10226 ...
686568
EN 10226 R 1/8
75
1.7
0.067
2.00
1
3.00
1.5
6.30
2.4
11.00
3.4
2.50
4.6
3.70
6.6
6.90
10
11.50
13
LECHLER_68660816EN 10226 ...
686608
EN 10226 R 1/8
75
1.9
0.075
2.50
1.3
3.70
1.8
7.80
3
13.50
4.2
3.10
5.7
4.60
8.2
8.60
13
14.30
17
LECHLER_68668816EN 10226 ...
686688
EN 10226 R 1/8
75
2.4
0.094
4.00
2.2
5.90
2.9
12.40
4.7
21.50
6.6
4.90
9
7.30
13
13.60
20
22.70
26
LECHLER_68672816EN 10226 ...
686728
EN 10226 R 1/8
75
2.7
0.106
7.10
4
10.00
5
21.20
7.9
38.20
11
5.70
9.9
9.20
16
16.40
24
29.20
32
LECHLER_68680816EN 10226 ...
686808
EN 10226 R 1/8
75
3.4
0.134
11.20
6.1
16.00
8
33.70
13
60.60
18
9.00
16
14.60
25
26.00
39
46.30
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청