카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 679 - Flat air nozzle for saturated steam
Lechler
Air nozzles
Flat fan nozzles for air or saturated steam
679
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/luftduesen/flachstrahlduesen_luft/679/679.prj},{NB=LECHLER_67916517},{BESTNR=},{WINKEL=70},{TYPE=679165},{MAT=17},{MAT1='17','1.4571','30','Messing'},{A=1.8},{AI=0.071},{V1=2.20},{V1I=1.5},{V2=5.30},{V2I=3},{V3=10.70},{V3I=6.1},{V4=19.50},{V4I=11.1},{M1=1.70},{M1I=4.4},{M2=3.30},{M2I=9},{M3=6.60},{M3I=17.6},{M4=11.80},{M4I=31.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
WINKEL
Nappe angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
AI
Ø
[인치]
V1
Air at P=5.0 bar
[m3/h]
V1I
Air at P=7 psi
[SCFM]
V2
Air at P=2.0 bar
[m3/h]
V2I
Air at P=29 psi
[SCFM]
V3
Air at P=5.0 bar
[m3/h]
V3I
Air at P=73 psi
[SCFM]
V4
Air at P=10.0 bar
[m3/h]
V4I
Air at P=145 psi
[SCFM]
M1
Saturated steam at P=0.5 bar
[kg/h]
M1I
Saturated steam at P=7 psi
[lb/hr]
M2
Saturated steam at P=2.0 bar
[kg/h]
M2I
Saturated steam at P=29 psi
[lb/hr]
M3
Saturated steam at P=5.0 bar
[kg/h]
M3I
Saturated steam at P=73 psi
[lb/hr]
M4
Saturated steam at P=10.0 bar
[kg/h]
M4I
Saturated steam at P=145 psi
[lb/hr]
LECHLER_67903730
70
679037
1.2
0.047
1.40
0.9
2.60
1.8
5.40
3.5
11.00
6.5
0.50
2.6
1.50
5.1
3.20
10.1
6.10
18.3
LECHLER_67908517
70
679085
1.3
0.051
1.20
1.2
3.00
2.4
6.00
4.7
11.10
8.7
0.90
3.5
1.90
6.8
3.70
13.4
6.70
24.4
LECHLER_67911717
70
679117
1.5
0.059
1.70
1.2
3.50
2.5
7.80
4.9
15.00
9.1
0.80
3.8
2.30
7.3
5.10
14.3
9.50
25.8
LECHLER_67916517
70
679165
1.8
0.071
2.20
1.5
5.30
3
10.70
6.1
19.50
11.1
1.70
4.4
3.30
9
6.60
17.6
11.80
31.5
LECHLER_67925517
70
679255
2.1
0.083
3.20
2.1
7.90
4.3
15.70
8.5
28.80
15.7
2.50
6.2
4.90
12.6
9.70
24.7
17.50
44.5
LECHLER_67936517
70
679365
2.8
0.11
5.40
3.7
13.10
7.5
26.20
15
48.10
27.4
4.10
11
8.20
22
16.10
43.1
29.10
77.7
LECHLER_67941517
70
679415
3.6
0.142
8.90
6
21.70
12
43.30
24
79.40
43.9
6.80
17.6
13.60
35.1
26.70
69.1
48.10
124.8
LECHLER_67949517
70
679495
4.3
0.169
13.40
9.2
32.80
18.3
65.60
36.6
120.20
67.1
10.30
27.3
20.60
54.6
40.40
106.8
72.90
192.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청