카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 602 - High - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
High-Flat fan nozzles
602/608
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/hochdruckduesen/602_608/602.prj},{NB=LECHLER_602363A300},{IDENTNR=},{V8=02},{WINKEL=45},{TYPE=602363},{CODE=A300},{A=1.00},{AI=0.039},{V1=2.86},{V1I=0.2},{V2=3.50},{V2I=0.77},{V3=4.04},{V3I=0.99},{V4=4.52},{V4I=1.2},{V5=4.95},{V5I=1.4},{V6=5.53},{V6I=1.7},{V7=6.39},{V7I=2.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
V8
US gal/min. at 40 psi
ⁿ/ₐ
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
AI
Equivalent hole diameter
[인치]
V1
Volume flow at P=40 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=400 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=60 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=600 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=80 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=1000 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=100 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=1500 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=120 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=2000 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=150 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=3000 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=200 bar
[l/min]
V7I
Volume flow at P=4500 psi
[GPM]
LECHLER_602361A300
02
20
602361
1.00
0.039
2.86
0.2
3.50
0.77
4.04
0.99
4.52
1.2
4.95
1.4
5.53
1.7
6.39
2.1
LECHLER_602381A300
025
20
602381
1.10
0.043
3.54
0.25
4.33
0.95
5.00
1.2
5.59
1.5
6.12
1.7
6.85
2.1
7.91
2.6
LECHLER_602401A300
03
20
602401
1.18
0.046
4.31
0.3
5.28
1.2
6.10
1.5
6.82
1.8
7.47
2.1
8.35
2.6
9.64
3.2
LECHLER_602411A300
034
20
602411
1.30
0.051
4.95
0.34
6.06
1.3
7.00
1.7
7.83
2.1
8.57
2.4
9.59
3
11.07
3.6
LECHLER_602451A300
04
20
602451
1.35
0.053
5.80
0.4
7.10
1.6
8.20
2
9.17
2.5
10.04
2.8
11.23
3.5
12.97
4.3
LECHLER_602471A300
045
20
602471
1.40
0.055
6.51
0.45
7.97
1.7
9.20
2.3
10.29
2.8
11.27
3.2
12.60
3.9
14.55
4.8
LECHLER_602481A300
05
20
602481
1.55
0.061
7.29
0.51
8.92
2
10.30
2.5
11.52
3.1
12.62
3.6
14.11
4.4
16.29
5.4
LECHLER_602501A300
055
20
602501
1.60
0.063
7.96
0.55
9.74
2.1
11.25
2.8
12.58
3.4
13.78
3.9
15.41
4.8
17.79
5.9
LECHLER_602521A300
06
20
602521
1.72
0.067
8.70
0.6
10.66
2.3
12.31
3
13.76
3.7
15.07
4.3
16.85
5.2
19.46
6.4
LECHLER_602531A300
065
20
602531
1.75
0.07
9.38
0.65
11.49
2.5
13.26
3.3
14.83
4
16.25
4.6
18.16
5.6
20.97
6.9
LECHLER_602541A300
07
20
602541
1.80
0.07
10.06
0.7
12.32
2.7
14.22
3.5
15.90
4.3
17.42
4.9
19.47
6
22.49
7.4
LECHLER_602551A300
075
20
602551
1.90
0.074
10.75
0.75
13.16
2.9
15.20
3.7
16.99
4.6
18.62
5.3
20.81
6.5
24.04
7.9
LECHLER_602571A300
08
20
602571
2.05
0.08
11.48
0.8
14.06
3.1
16.23
4
18.15
4.9
19.88
5.6
22.23
6.9
25.67
8.4
LECHLER_602591A300
09
20
602591
2.10
0.082
13.01
0.9
15.93
3.5
18.40
4.5
20.57
5.5
22.53
6.4
25.19
7.8
29.09
9.6
LECHLER_602601A300
10
20
602601
2.30
0.09
14.43
1
17.76
3.9
20.40
5
22.81
6.1
24.99
7.1
27.94
8.7
32.26
10.6
LECHLER_602641A300
125
20
602641
2.50
0.098
17.82
1.2
21.82
4.8
25.20
6.2
28.17
7.6
30.86
8.7
34.51
10.7
39.85
13.1
LECHLER_602671A300
15
20
602671
2.70
0.106
21.35
1.5
26.15
5.7
30.20
7.4
33.76
9.1
36.98
10.5
41.35
12.8
47.74
15.7
LECHLER_602701A300
175
20
602701
3.00
0.118
25.03
1.7
30.66
6.7
35.40
8.7
39.58
10.6
43.36
12.3
48.47
15
55.97
18.4
LECHLER_602721A300
20
20
602721
3.05
-
28.85
-
35.33
-
40.80
-
45.62
-
49.97
-
55.87
-
64.52
-
LECHLER_602362A300
02
30
602362
1.00
0.039
2.86
0.2
3.50
0.77
4.04
0.99
4.52
1.2
4.95
1.4
5.53
1.7
6.39
2.1
LECHLER_602382A300
025
30
602382
1.10
0.043
3.54
0.25
4.33
0.95
5.00
1.2
5.59
1.5
6.12
1.7
6.85
2.1
7.91
2.6
LECHLER_602402A300
03
30
602402
1.18
0.046
4.31
0.3
5.28
1.2
6.10
1.5
6.82
1.8
7.47
2.1
8.35
2.6
9.64
3.2
LECHLER_602412A300
034
30
602412
1.30
0.051
4.95
0.34
6.06
1.3
7.00
1.7
7.83
2.1
8.57
2.4
9.59
3
11.07
3.6
LECHLER_602452A300
04
30
602452
1.35
0.053
5.80
0.4
7.10
1.6
8.20
2
9.17
2.5
10.04
2.8
11.23
3.5
12.97
4.3
LECHLER_602472A300
045
30
602472
1.40
0.055
6.51
0.45
7.97
1.7
9.20
2.3
10.29
2.8
11.27
3.2
12.60
3.9
14.55
4.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청