카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 6P3 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/6p3.prj},{NB=LECHLER_6P372727},{IDNR=},{WINKEL=30},{TYPE=6P3727},{MAT=27},{MATX='27', 'Hartmetall'},{E=2.30},{A=3.00},{V1=45.00},{V2=11.89},{V3=63.64},{V4=16.81},{V5=90.00},{V6=23.78},{GEW=0.067},{G=M16x1.5},{GNDM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent bore diameter
[mm]
V1
Flow p = 100 bar (1450 psi)
[l/min]
V2
Flow p = 100 bar (1450 psi)
[Gall./min]
V3
Flow p = 200 bar (2900 psi)
[l/min]
V4
Flow p = 200 bar (2900 psi)
[Gall./min]
V5
Flow p = 400 bar (5800 psi)
[l/min]
V6
Flow p = 400 bar (5800 psi)
[Gall./min]
GEW
Weight
[kg]
LECHLER_6P349527
22
6P3495
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
0.067
LECHLER_6P353527
22
6P3535
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
0.067
LECHLER_6P356527
22
6P3565
2.00
18.00
4.75
25.46
6.73
36.00
9.52
0.067
LECHLER_6P360527
22
6P3605
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
0.067
LECHLER_6P364527
22
6P3645
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
0.067
LECHLER_6P368527
22
6P3685
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
0.067
LECHLER_6P372527
22
6P3725
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
0.067
LECHLER_6P376527
22
6P3765
3.50
58.00
15.32
82.02
21.67
116.00
30.64
0.067
LECHLER_6P380527
22
6P3805
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
0.067
LECHLER_6P384527
22
6P3845
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
0.067
LECHLER_6P388527
22
6P3885
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
0.067
LECHLER_6P349627
26
6P3496
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
0.067
LECHLER_6P353627
26
6P3536
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
0.067
LECHLER_6P356627
26
6P3566
2.00
18.00
4.75
25.46
6.73
36.00
9.52
0.067
LECHLER_6P360627
26
6P3606
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
0.067
LECHLER_6P364627
26
6P3646
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
0.067
LECHLER_6P368627
26
6P3686
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
0.067
LECHLER_6P372627
26
6P3726
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
0.067
LECHLER_6P376627
26
6P3766
3.50
58.00
15.32
82.02
21.67
116.00
30.64
0.067
LECHLER_6P380627
26
6P3806
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
0.067
LECHLER_6P384627
26
6P3846
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
0.067
LECHLER_6P388627
26
6P3886
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
0.067
LECHLER_6P390627
26
6P3906
5.00
125.00
33.03
176.78
46.70
250.00
66.06
0.067
LECHLER_6P391627
26
6P3916
5.20
134.00
35.40
189.50
50.07
268.00
70.80
0.067
LECHLER_6P349727
30
6P3497
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
0.067
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청