카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 490 - 5.4 Wellenadapter Variante 2
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Shaft adapter
Shaft adapter variant 2
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/wellenadapter/wellenadapter_variante_2/500_490_54_wellenadapter_variante_2.prj},{NB=500 490_5.4 Wellenadapter Variante 2-55-80},{IDNR=500 490_5.4 Wellenadapter Variante 2},{CON=500 490},{BEZ=5.4 Wellenadapter Variante 2},{INFO=Info PDF},{A=106},{B=70},{C=16},{D=55},{E=74 H7 tief 4},{F=88},{G=10.5},{H=3.5},{I=4.0},{L=80},{MT=2000},{PW=KW 54},{CNSMASSEXACT=5.44},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 490}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
E
Diameter
ⁿ/ₐ
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
I
Length
[mm]
MT
Max. torque
[Nm]
PW
Profile shaft
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 490 - D = Φ 55 x L 80...
500 490 - D = Φ 55 x L 80
5.4 Wellenadapter Variant...
106
70
16
74 H7 deep 4
88
10.5
3.5
4.0
2000
KW 54
5.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청