카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 127 - 5.3 lifgo gear rack protection standard
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack protektion
lifgo linear gear rack protektion
5.3 lifgo linear gear rack protection
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstangenschutz/lifgo_liner_zahnstangenschutz/5_3_lifgo_linear_zahnstangenschutz/500_127_53_stangenschutz.prj},{NB=500 127_5.3 lifgo linear Zahnstangenschutz standard-1-37.5-1-1},{IDNR=500 127_5.3 lifgo linear Zahnstangenschutz},{CON=500 127},{BEZ=5.3 lifgo linear Zahnstangenschutz standard},{INFO=Info PDF},{TYP=1},{LOD=1},{NP=1},{LX=37.5},{NPMAX=200},{A=27.5},{B=2.5},{AB=25},{C=5},{D=92},{E=66.5},{F=nach Kundenangabe},{G=66},{H=100},{I=51.5},{J=Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°},{K=23.5},{M=71.5},{N=112},{O=45},{P=20.5},{R=M4},{S=4},{INFOPAGE=stangenschutz_lin},{CNSORDERNOHELP=500 127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
L
Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
AB
Stroke per fold
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Number of wrinkles
[Stück]
G
Height
[mm]
H
Length
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
M
Height
[mm]
N
Length
[mm]
O
Height
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
500 127 - F = 1_5.3 lifgo...
500 127 - F = 1
5.3 lifgo linear Zahnstan...
25.0
27.5
2.5
25
5
92
66.5
According to customer
66
100
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°
23.5
71.5
112
45
20.5
M4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청