카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 193 - 5.0 Coupling unit
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Coupling unit
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/kupplungseinheit/500_193_50_kupplungseinheit.prj},{NB=500 193_5.0 Kupplungseinheit_M10 x 1.25},{IDNR=500 193_5.0 Kupplungseinheit},{CON=500 193},{BEZ=5.0 Kupplungseinheit},{INFO=Info PDF},{A=50},{B=M10},{C=27},{D=M10 x 1.25},{E=SW 30},{L=45.5},{FD=10},{FS=16},{CNSMASSEXACT=0.58},{INFOPAGE=kupplungseinheit},{CNSORDERNOHELP=500 193}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Thread
[mm]
C
Length
[mm]
E
Width across flats
[mm]
L
Length
[mm]
FD
Dynamic tensile force
[KN]
FS
Static tensile force
[KN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 193 - M = M10 x 1.25_...
500 193 - M = M10 x 1.25
5.0 Coupling unit
50
M10
27
SW 30
45.5
10
16
0.58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청