카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 189 - 5.0 Differential coupling
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Differential coupling
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/differenzialkupplung/500_189_50_differenzialkupplung.prj},{NB=500 189_5.0 Differenzialkupplung_186},{IDNR=500 189_5.0 Differenzialkupplung},{CON=500 189},{BEZ=5.0 Differenzialkupplung},{INFO=Info PDF},{A=20},{B=18},{C=15},{D=35},{E=- 8},{F=+ 8},{G=± 16},{H=SW 14},{L=186},{LVON=180},{LBIS=1500},{FDYN=8700},{FSTAT=11600},{KONT=SW 17},{LINKS=M10x1,25},{RECHT=M10x1,25},{GW=1,15+0,27Kg},{INFOPAGE=differenzialkupplung},{CNSORDERNOHELP=500 189}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Thread-in depth, min.
[mm]
D
Penetration opening
[mm]
E
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Adjustment range using
[mm]
H
1 Coupling rod
[mm]
LMIN
Adjustment range
ⁿ/ₐ
LMAX
Adjustment range
ⁿ/ₐ
LVON
Installation length
[mm]
LBIS
Installation length to
[mm]
FDYN
Dynamic tensile force
[N]
FSTAT
Static tensile force
[N]
KONT
2 Jam nut
[mm]
LINKS
3 Left-hand thread
[mm]
RECHT
4 Right-hand thread
[mm]
GW
Weight
[kg/m]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 189 - L = 186_5.0 Dif...
500 189 - L = 186
5.0 Differential coupling
20
18
15
35
- 8
+ 8
± 16
SW 14
166
208
180
1500
8700
11600
SW 17
M10x1,25
M10x1,25
1,15+0,27Kg
0.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청