카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 178 - 5.1 lean SL gear rack protection
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
lean SL Gear rack protektion
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/lean_sl_zahnstangenschutz/500_178_51_stangenschutz_sl.prj},{NB=500 178_5.1 lean SL Zahnstangenschutz-1-22.5-1-1},{IDNR=500 178_5.1 lean SL Zahnstangenschutz},{CNSORDERNO=500 178},{BEZ=5.1 lean SL Zahnstangenschutz},{INFO=Info PDF},{TYP=1},{LOD=1},{NP=1},{LX=22.5},{NPMAX=200},{A=12.5},{B=2.5},{AB=10},{C=5},{D=60},{E=34},{F=nach Kundenangabe},{G=48},{H=60},{I=36},{J=Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°},{M=72},{N=12.5},{O=M4},{P=4},{INFOPAGE=stangenschutz_sl},{CNSORDERNOHELP=500 178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
L
Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
AB
Stroke per fold
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Number of wrinkles
[Stück]
G
Height
[mm]
H
Length
[mm]
I
Height
[mm]
J
Diameter
[mm]
M
Height
[mm]
N
Diameter
[mm]
O
Thread
[mm]
P
Height
[mm]
500 178_5.1 lean SL Zahns...
500 178
5.1 lean SL Zahnstangensc...
10.0
12.5
2.5
10
5
60
34
According to customer
48
60
36
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°
72
12.5
M4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청