카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® DIX - Mehrfachdichteinsatz
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable gland accessories PG
SKINTOP® multiple seal / dust protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_verschraubungszubehoer_pg/skindicht_mehrfachdichteinsaetze_staubschutz/dix.prj},{NB=SKINTOP DIX PG 16 4x5 Art. Nr. 53616450},{IDNR=},{ATN=53616450},{GR=DIX 16450},{A=17.5},{C=9.5},{AB=4},{F=5.0},{T1=9.000},{W1=90.000},{MATERIAL=Silikon},{PGX=DIX PG 16},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
C
[mm]
AB
Number of holes
ⁿ/ₐ
F
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINTOP® DIX PG 7 2x2.5 ...
53607225
DIX 7225
8.6
6.5
2
2.5
Silicone
SKINTOP® DIX PG 7 4x1.7 ...
53607417
DIX 7417
8.6
6.5
4
1.7
Silicone
SKINTOP® DIX PG 9 2x3 ...
53609230
DIX 9230
10.8
7.5
2
3.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 11 2x2.5 ...
53611225
DIX 11225
13.5
8.5
2
2.5
Silicone
SKINTOP® DIX PG 11 3x3 ...
53611330
DIX 11330
13.5
9.0
3
3.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 11 2x4 ...
53611240
DIX 11240
13.5
9.0
2
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 11 4x3 ...
53611430
DIX 11430
13.5
8.5
4
3.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 13,5 2x5 ...
53613250
DIX 13250
15.9
8.5
2
5.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 13,5 3x4 ...
53613340
DIX 13340
15.9
8.5
3
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 13,5 4x4 ...
53613440
DIX 13440
15.9
8.5
4
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 1x4 ...
53616140
DIX 16140
17.5
9.5
1
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 2x2.5 ...
53616225
DIX 16225
17.5
9.5
2
2.5
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 2x4 ...
53616240
DIX 16240
17.5
9.5
2
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 3x4 ...
53616340
DIX 16340
17.5
9.5
3
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 3x5 ...
53616350
DIX 16350
17.5
9.5
3
5.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 4x4 ...
53616440
DIX 16440
17.5
9.5
4
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 5x4 ...
53616540
DIX 16540
17.5
9.5
5
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 4x5 ...
53616450
DIX 16450
17.5
9.5
4
5.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 3x5.6 ...
53616356
DIX 16356
17.5
9.5
3
5.6
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 2x6 ...
53616260
DIX 16260
17.5
9.5
2
6.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 16 3x6 ...
53616360
DIX 16360
17.5
9.5
3
6.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 21 5x5 ...
53621550
DIX 21550
22.5
11.5
5
5.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 21 4x6 ...
53621460
DIX 21460
22.5
11.5
4
6.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 21 6x4 ...
53621640
DIX 21640
22.5
11.5
6
4.0
Silicone
SKINTOP® DIX PG 21 2x7 ...
53621270
DIX 21270
22.5
11.5
2
7.0
Silicone
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청