카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SVF-M - Flat cable gland brass
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Flat cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_flachkabelverschraubungen/svf_m.prj},{NB=SKINDICHT SVF-M 32x1,5 Art. Nr. 52107350(F1=14,F2=4)},{IDNR=},{ATN=52107350},{M=M 32x1,5},{NDMM=32.000},{KDMM=30.160},{PG=PG 29},{NDMPG=37.000},{KDMPG=36.240},{SW1=37},{A1=41.0},{SW2=40},{A2=42.5},{C=32.0},{D=8},{F1MIN=14.0},{F1MAX=27.0},{FF1=14:27},{F1=14},{F2MIN=4.0},{F2MAX=11.5},{FF2=4:11.5},{F2=4.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{R=2.000},{F=32.000},{B=2.000},{C1=12.000},{D1=8.000},{E=7.000},{F3=26.000},{G=13.000},{C2=23.000},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
PG
Functional-PG
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
A1
[mm]
SW2
[mm]
A2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F1MIN
Klemmbereich1 min.
[mm]
F1MAX
Klemmbereich1 max.
[mm]
F2MIN
Klemmbereich2 min.
[mm]
F2MAX
Klemmbereich2 max.
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SVF-M 20x1,5 ...
52107320
PG 16
22
24.4
24
26.2
27.0
6
0.0
15.0
0.0
5.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT® SVF-M 25x1,5 ...
52107340
PG 21
28
31.2
30
33.0
30.5
7
9.0
20.0
3.0
8.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT® SVF-M 32x1,5 ...
52107350
PG 29
37
41.0
40
42.5
32.0
8
14.0
27.0
4.0
11.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT® SVF-M 40x1,5 ...
52107360
PG 36
47
50.5
50
54.0
35.0
8
24.0
34.0
4.0
11.5
Brass, nickel-plated
SKINDICHT® SVF-M 50x1,5 ...
52107370
PG 42
54
59.0
57
60.0
40.0
9
29.0
44.0
5.0
12.0
Brass, nickel-plated
SKINDICHT® SVF-M 63x1,5 ...
52107380
PG 48
60
65.0
66
70.0
42.0
10
34.0
50.0
5.0
12.0
Brass, nickel-plated
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청