카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® COLD SC NPT - Cable gland brass with NPT thread
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Plastic and metal NPT cable glands
SKINTOP® cable glands nickel plated brass NPT
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/kabelverschraubungen_andere_gewindearten/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_npt/cold_sc_npt.prj},{NB=SKINTOP COLD SC NPT Art. Nr. 53113722(F7_G5)},{ATN=53113722},{NDM=21.3360},{SW=24},{A=26.4},{C=43.0},{D=15},{FMIN=7.0},{FMAX=13.0},{GMIN=5.0},{GMAX=13.0},{WG=46.2},{VPE=50},{L1=14.000},{L2=29.000},{D1=23.500},{R1=3.500},{L3=9.000},{L4=3.500},{L42=4.000},{L5=13.500},{D2=22.000},{L6=8.500},{R2=1.000},{Y=10.350},{L7=1.000},{D3=13.400},{L8=12.200},{D4=13.600},{L9=9.500},{D5=16.200},{K=13.000},{D6=18.100},{L10=2.000},{LOGO1=18.500},{LOGO2=1.500},{LOGO3=3.000},{LOGO4=3.000},{LOGO5=17.000},{LOGO6=1.300},{LOGO7=17.800},{LOGO8=0.400},{LOGO9=18.294},{LOGO10=0.125},{LOGO11=0.1140},{LOGO12=0.250},{IDNR=},{EAN=4044777878512},{ARTB=SKINTOP COLD-SC NPT 1/2\"},{NPT=NPT 1/2\"},{F=7},{G=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
[mm]
C
C max.
[mm]
D
[mm]
FMIN
Ø Clamping range min.
[mm]
FMAX
Ø Clamping range max.
[mm]
GMIN
Ø Diameter over braid min.
[mm]
GMAX
Ø Diameter over braid max.
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878499
53113720
SKINTOP COLD-SC NPT 1/4"
NPT 1/4"
16
17.6
36.0
15
4.0
7.0
1.0
7.0
23.0
100
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878505
53113721
SKINTOP COLD-SC NPT 3/8"
NPT 3/8"
20
22.0
40.0
15
5.0
10.0
4.0
10.0
33.9
100
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878512
53113722
SKINTOP COLD-SC NPT 1/2"
NPT 1/2"
24
26.4
43.0
15
7.0
13.0
5.0
13.0
46.2
50
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878529
53113723
SKINTOP COLD-SC NPT 3/4"
NPT 3/4"
29
31.9
44.5
15
9.0
17.0
7.5
17.0
72.0
25
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878536
53113724
SKINTOP COLD-SC NPT 1"
NPT 1"
36
39.6
49.0
15
11.0
21.0
9.0
21.0
116.4
25
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878543
53113725
SKINTOP COLD-SC NPT 1 1/4...
NPT 1 1/4"
45
49.5
57.5
17
19.0
28.0
15.0
28.0
197.5
10
SKINTOP COLD SC NPT ...
4044777878550
53113726
SKINTOP COLD-SC NPT 1 1/2...
NPT 1 1/2"
54
59.0
60.5
17
27.0
35.0
21.0
35.0
236.2
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청