T10-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Light load transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/light_load_transimission/t10-b.prj},{NB=LE-AW26T10150-B-H14},{BW=T10150},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=B},{SHS=H},{H=14.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{F=0},{ZMAX=59},{Z=0},{J=0.0},{PD=82.76},{OD=80.90},{D=63},{FF=87},{E=67},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW14T10150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
14
0
44.56
42.70
32
48
35
0.00
0.0
LE-AW15T10150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
15
0
47.75
45.90
33
52
36
0.00
0.0
LE-AW16T10150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
16
0
50.93
49.05
37
58
40
0.00
0.0
LE-AW18T10150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
18
0
57.30
55.45
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW20T10150-B-H12
17.0
22.0
37.0
6061
20
0
63.66
61.80
47
67
50
0.00
0.0
LE-AW22T10150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
22
0
70.03
68.15
50
80
60
0.00
0.0
LE-AW24T10150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
24
0
76.39
74.55
60
87
67
0.00
0.0
LE-AW25T10150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
25
0
79.58
77.70
63
87
67
0.00
0.0
LE-AW26T10150-B-H14
17.0
22.0
37.0
6061
26
0
82.76
80.90
63
87
67
0.00
0.0
LE-AW28T10150-B-H16
17.0
22.0
37.0
6061
28
0
89.13
87.25
70
95
75
0.00
0.0
LE-AW30T10150-B-H16
17.0
22.0
37.0
6061
30
0
95.49
93.65
75
104
84
0.00
0.0
LE-AW32T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
32
0
101.86
100.00
85
111
90
0.00
0.0
LE-AW34T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
34
0
108.23
106.25
90
119
100
0.00
0.0
LE-AW36T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
36
0
114.59
112.75
95
123
102
0.00
0.0
LE-AW40T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
40
0
127.32
125.45
100
135
115
0.00
0.0
LE-AW44T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
44
0
140.06
138.20
100
152
130
0.00
0.0
LE-AW48T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
48
0
152.79
150.95
100
160
140
0.00
0.0
LE-AW50T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
50
0
159.15
157.23
100
170
150
0.00
0.0
LE-AW60T10150-B-H20
17.0
22.0
37.0
6061
60
0
190.99
188.69
100
200
175
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청