Interchangeable Slider - Interchangeable linear slider product
Aluminium Profiles - Langle
Linear Motion System
RO Series Ball-Linear Slides
Interchangeable linear slider product
Powered by
CAD모델 선택
{langle/linear_motion_system/ro_series_ball_linear_slides/interchangeable_linear_slide_product_model/interchangeable_slider_product.prj},{NB=ROM25BNEP0C},{SERIES=RO},{ST=M},{SIZE=25},{LT=B},{LRFM=N},{SP=E},{PRELOAD=P0},{PRECISION=C},{DE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
Mxl
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ROM25BNEP0C
70
57
6.5
45.0
58.0
84.0
10.70
6.00
12.0
0
M8
8.0
14.0
10.0
6.0
5.0
36
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청