MULTISERT® - Threaded inserts, large diameter head with a reinforced head
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
MULTISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/multisert/gewinaetze_grkokpf_m_verkop.prj},{NB=KVT 006M4},{BZC=006M4},{D=M4},{L=5.60},{T=1.50},{D1=8.7},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{DD1=10.9},{T1=5.8},{NDM=4.000},{DDX=5.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
T
±0.15
[mm]
D1
nom.
[mm]
DD
min.
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
[mm]
KVT 005M3
005M3
M3
5.20
1.50
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 006M3
006M3
M3
4.10
1.50
7.1
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 005M3.5
005M3.5
M3.5
7.00
1.25
7.9
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
KVT 006M3.5
006M3.5
M3.5
4.10
1.25
7.9
4.60-5.00
2.25
9.4
4.2
KVT 005M4
005M4
M4
8.50
1.50
8.7
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
KVT 006M4
006M4
M4
5.60
1.50
8.7
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 005M5
005M5
M5
10.10
1.75
11.1
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
KVT 006M5
006M5
M5
6.60
1.75
11.1
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 005M6
005M6
M6
12.30
2.00
12.7
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
KVT 006M6
006M6
M6
7.70
2.00
12.7
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 005M8
005M8
M8
13.80
2.50
14.3
10.20-10.60
4.25
19.1
14.0
KVT 006M8
006M8
M8
10.10
2.50
14.3
10.20-10.60
4.25
19.1
10.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청