MULTISERT® - Threaded inserts without head diameter
KVT Fastening
Tappex® Threaded inserts
MULTISERT®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/tappex_gewindeeinsaetze/multisert/gewinaetze.prj},{NB=KVT 001M4},{BZC=001M4},{D=M4},{L=8.50},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{D1=10.9},{T=8.6},{NDM=4.000},{DD1=5.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
D1
min.
[mm]
T
min.
[mm]
KVT 001M2
001M2
M2
4.20
3.00-3.30
1.35
6.0
4.3
KVT 002M2
002M2
M2
3.10
3.00-3.30
1.35
6.0
3.2
KVT 001M2,5
001M2,5
M2.5
5.20
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 002M2,5
002M2,5
M2.5
4.10
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 001M3
001M3
M3
5.20
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
KVT 002M3
002M3
M3
4.10
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
KVT 001M3,5
001M3,5
M3.5
7.00
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
KVT 002M3,5
002M3,5
M3.5
4.10
4.60-5.00
2.25
9.5
4.2
KVT 001M4
001M4
M4
8.50
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
KVT 002M4
002M4
M4
5.60
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
KVT 001M5
001M5
M5
10.10
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
KVT 002M5
002M5
M5
6.60
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
KVT 001M6
001M6
M6
12.30
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
KVT 002M6
002M6
M6
7.70
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
KVT 001M8
001M8
M8
13.80
10.20-10.60
4.25
19.1
14.0
KVT 002M8
002M8
M8
8.30
10.20-10.60
4.25
19.1
8.9
KVT 001M10
001M10
M10
16.10
12.50-13.00
5.10
23.2
16.3
KVT 002M10
002M10
M10
10.50
12.50-13.00
5.10
23.2
10.7
KVT 001M12
001M12
M12
16.10
15.00-15.40
5.20
25.8
16.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청