Flat round head , rivet thorn - Steel , stainless steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Nickel / Copper
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_nickel_kupfer/flach_ni_cu.prj},{NB=KVT TLPD 537 BS(14.1)},{D=4.0},{L=9.5},{FORM=1},{P=4.10},{P1=4.1-5.8},{PMIN=4.100},{PMAX=5.800},{BZC1=TLPD 537},{VERS=1.000},{W=0},{B=4.1},{F1=3000},{F2=2200},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.350},{X3=8.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TLPD 319 BS
2.8
5.0
0.1-1.8
TLPD 319 BS
2.9
1300
1150
1.83
KVT TLPD 321 BS
2.8
5.5
1.8-2.3
TLPD 321 BS
2.9
1300
1150
1.83
KVT TLPD 419 BS
3.2
5.0
0.1-1.8
TLPD 419 BS
3.3
1900
1500
1.93
KVT TLPD 424 BS
3.2
6.2
1.8-3.1
TLPD 424 BS
3.3
1900
1500
1.93
KVT TLPD 429 BS
3.2
7.5
3.1-4.3
TLPD 429 BS
3.3
1900
1500
1.93
KVT TLPD 435 BS
3.2
9.0
4.3-5.8
TLPD 435 BS
3.3
1900
1500
1.93
KVT TLPD 440 BS
3.2
10.3
5.8-7.1
TLPD 440 BS
3.3
1900
1500
1.93
KVT TLPD 524 BS
4.0
6.2
0.1-2.5
TLPD 524 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPD 530 BS
4.0
7.8
2.5-4.1
TLPD 530 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPD 537 BS
4.0
9.5
4.1-5.8
TLPD 537 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPD 540 BS
4.0
10.3
5.8-6.6
TLPD 540 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPD 545 BS
4.0
11.5
6.6-7.9
TLPD 545 BS
4.1
3000
2200
2.29
KVT TLPD 624 BS
4.8
6.2
0.1-2.3
TLPD 624 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 630 BS
4.8
7.7
2.3-3.8
TLPD 630 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 636 BS
4.8
9.3
3.8-5.1
TLPD 636 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 639 BS
4.8
10.0
5.1-5.8
TLPD 639 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 650 BS
4.8
12.8
5.8-8.6
TLPD 650 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 665 BS
4.8
16.5
8.6-12.5
TLPD 665 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 675 BS
4.8
19.0
12.5-15.0
TLPD 675 BS
4.9
3750
3300
2.90
KVT TLPD 850 BS
6.4
12.8
0.1-7.6
TLPD 850 BS
6.6
6750
5400
3.86
KVT TLPD 870 BS
6.4
18.0
7.6-12.7
TLPD 870 BS
6.6
6750
5400
3.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청