Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
LSR" Press lacings - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/lsr_serie/nietheulsen_aluminum/flach_al.prj},{NB=KVT ACD 512 ASM(134.2)},{D=4.0},{L=21.3},{FORM=1},{P=3.00},{PMIN=3.000},{PMAX=9.500},{P1=3.0-9.5},{BZC=ACD 512 ASM},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Aluminium},{B=4.2},{F1=900},{F2=700},{D1=2.29},{X1=4.180},{X2=1.340},{X3=8.250},{BX=[4.2:4.3]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT ACD 408 ASM
3.2
17.1
0.1-6.35
ACD 408 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
500
400
1.83
KVT ACD 508 ASM
4.0
17.5
0.1-6.35
ACD 508 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
900
700
2.29
KVT ACD 512 ASM
4.0
21.3
3.0-9.5
ACD 512 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
900
700
2.29
KVT ACD 516 ASM
4.0
25.0
5.0-12.0
ACD 516 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
900
700
2.29
KVT ACD 608 ASM
4.8
17.5
0.1-6.35
ACD 608 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
1400
1000
2.64
KVT ACD 612 ASM
4.8
19.8
3.0-9.5
ACD 612 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
1400
1000
2.64
KVT ACD 616 ASM
4.8
23.5
5.0-12.0
ACD 616 ASM
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
1400
1000
2.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청