Flat round head , rivet thorn - Steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Cup (closed) - Blind rivets
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/becher_blindniet/nietheulsen_stahl/flach_stahl.prj},{NB=KVT SD 56 SB(11.6)},{D=4.0},{L=10.2},{FORM=1},{P=1.60},{P1=1.6-4.8},{PMIN=1.600},{PMAX=4.800},{BZC=SD 56 SB},{W=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.1},{F1=1860},{F2=1730},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.200},{X3=8.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT SD 46 SB
3.2
9.7
3.2-4.8
SD 46 SB
Pod : Steel , galvanizes ...
3.3
1200
1150
1.93
KVT SD 56 SB
4.0
10.2
1.6-4.8
SD 56 SB
Pod : Steel , galvanizes ...
4.1
1860
1730
2.29
KVT SD 64 SB
4.8
9.2
0.1-3.2
SD 64 SB
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
2840
2425
2.90
KVT SD 68 SB
4.8
12.4
3.2-6.4
SD 68 SB
Pod : Steel , galvanizes ...
4.9
2840
2425
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청