LK 6xx - Sealing Plug LK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
LK-Sealing Plug
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/koenig_expander/lk/lk600.prj},{NB=KVT LK 600-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 600-060},{M1=1.4305},{M2=1.4542},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.200},{L2=36.000},{D3=6.000},{L3=7.900},{D4=4.800},{L4=5.500},{D5=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{GV=2.950},{GM=0.920},{A=3.600},{B=3.300},{C=4.400},{E=0.500},{F=0.200},{N=7.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT LK 600-040
LK 600-040
1.4305
1.4542
4.000
3.700
2.200
33.000
4.000
5.800
3.300
4.000
1.190
0.300
KVT LK 600-050
LK 600-050
1.4305
1.4542
5.000
4.500
2.500
36.000
5.000
7.100
4.000
4.800
1.810
0.560
KVT LK 600-060
LK 600-060
1.4305
1.4542
6.000
5.000
3.200
36.000
6.000
7.900
4.800
5.500
2.950
0.920
KVT LK 600-070
LK 600-070
1.4305
1.4542
7.000
5.500
3.800
32.000
7.000
8.800
5.700
5.800
3.700
1.320
KVT LK 600-080
LK 600-080
1.4305
1.4542
8.000
6.500
4.300
34.000
8.000
10.500
6.400
7.000
5.260
2.080
KVT LK 600-100
LK 600-100
1.4305
1.4542
10.000
7.000
4.900
34.000
10.000
11.000
8.000
7.500
7.650
3.560
KVT LK 620-120
LK 620-120
AA-6026
1.4567
12.000
7.500
5.900
36.000
12.000
11.800
9.200
9.000
9.850
3.820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청