UT/FEKS - Blind rivet nuts small countersunk head, round shank, open end
KVT Fastening
Blind rivet nuts
TUBTARA®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/blindnietmuttern/tubtara/ut_feks.prj},{NB=KVT M6 UT/FEKS 3 (10.5)},{IDNR=},{BZC=M6 UT/FEKS 3},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-3.0},{H=9.1},{D2=9.0},{D3=9.5},{S=0.5},{L=14.50},{W=Stahl},{A1A=0.50},{A1B=3.00},{A2=9.00},{A3=10.00},{A4=0.40},{A5=13.90},{A6=7.60},{A7=5.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A13A=12.90},{A13B=10.90},{A14A=11.30},{A14B=10.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread (Ød1)
ⁿ/ₐ
K1
Klemmbereich K
ⁿ/ₐ
H
Hole-Ø +0.1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Werkstoff
ⁿ/ₐ
KVT M4 UT/FEKS 3
M4 UT/FEKS 3
M4
0.5-3.0
6.1
6.0
6.5
0.5
10.75
Steel
KVT M5 UT/FEKS 3
M5 UT/FEKS 3
M5
0.5-3.0
7.1
7.0
7.5
0.5
12.00
Steel
KVT M5 UT/FEKS 5,5
M5 UT/FEKS 5,5
M5
3.0-5.5
7.1
7.0
7.5
0.5
15.00
Steel
KVT M6 UT/FEKS 3
M6 UT/FEKS 3
M6
0.5-3.0
9.1
9.0
9.5
0.5
14.50
Steel
KVT M6 UT/FEKS 5,5
M6 UT/FEKS 5,5
M6
3.0-5.5
9.1
9.0
9.5
0.5
16.50
Steel
KVT M6 UT/FEKS 8
M6 UT/FEKS 8
M6
5.5-8.0
9.1
9.0
9.5
0.5
19.50
Steel
KVT M8 UT/FEKS 3
M8 UT/FEKS 3
M8
0.5-3.0
11.1
11.0
11.5
0.5
16.00
Steel
KVT M8 UT/FEKS 5,5
M8 UT/FEKS 5,5
M8
3.0-5.5
11.1
11.0
11.5
0.5
18.50
Steel
KVT M10 UT/FEKS 3,5
M10 UT/FEKS 3,5
M10
0.8-3.5
12.5
12.4
12.9
0.5
19.50
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청