5.3.3 ASME BPE - STERI-TR© / HQ-TR© DIN 11865-T (aseptic tee -long/reduced-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.3 STERI-TR© / HQ-TR© DIN 11865-T (aseptic tee -long/reduced-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tr_hq_tr_din11865_t/asme_bpe_steri_hq_tr.prj},{NB=STERI-TR DN 2/DN 3/4 ASME BPE (1.4435) DIN 11865-T 704485 999279},{DN1=DN 2},{DN2=DN 3/4},{A=50.80},{B=47.50},{A1=19.05},{B1=15.75},{C=146.0},{D=66.7},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
A1
external diameter (branch)
[mm]
B1
internal diameter (branch)
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-TR© DN 3/8"/DN 1/4"...
DN 3/8"/DN 1/4"
9.53
7.75
6.35
4.57
89.0
44.5
711759
999279
STERI-TR© DN 1/2"/DN 1/4"...
DN 1/2"/DN 1/4"
12.70
9.40
6.35
4.57
95.2
47.6
711762
999279
STERI-TR© DN 1/2"/DN 3/8"...
DN 1/2"/DN 3/8"
12.70
9.40
9.53
7.75
95.2
47.6
711765
999279
STERI-TR© DN 3/4"/DN 3/8"...
DN 3/4"/DN 3/8"
19.05
15.75
9.53
7.75
101.6
50.8
711768
999279
STERI-TR© DN 3/4"/DN 1/2"...
DN 3/4"/DN 1/2"
19.05
15.75
12.70
9.40
101.6
50.8
703475
999279
STERI-TR© DN 1"/DN 3/8" A...
DN 1"/DN 3/8"
25.40
22.10
9.53
7.75
108.0
54.0
709300
999279
STERI-TR© DN 1"/DN 1/2" A...
DN 1"/DN 1/2"
25.40
22.10
12.70
9.40
108.0
54.0
705791
999279
STERI-TR© DN 1"/DN 3/4" A...
DN 1"/DN 3/4"
25.40
22.10
19.05
15.75
108.0
54.0
705792
999279
STERI-TR© DN 11/2"/DN 1/2...
DN 11/2"/DN 1/2"
38.10
34.80
12.70
9.40
120.6
60.3
702811
999279
STERI-TR© DN 11/2"/DN 3/4...
DN 11/2"/DN 3/4"
38.10
34.80
19.05
15.75
120.6
60.3
704437
999279
STERI-TR© DN 11/2"/DN 1" ...
DN 11/2"/DN 1"
38.10
34.80
25.40
22.10
120.6
60.3
702815
999279
STERI-TR© DN 2"/DN 1/2" A...
DN 2"/DN 1/2"
50.80
47.50
12.70
9.40
146.0
66.7
705643
999279
STERI-TR© DN 2"/DN 3/4" A...
DN 2"/DN 3/4"
50.80
47.50
19.05
15.75
146.0
66.7
704485
999279
STERI-TR© DN 2"/DN 1" ASM...
DN 2"/DN 1"
50.80
47.50
25.40
22.10
146.0
66.7
702817
999279
STERI-TR© DN 2"/DN 11/2" ...
DN 2"/DN 11/2"
50.80
47.50
38.10
34.80
146.0
66.7
702813
999279
STERI-TR© DN 21/2"/DN 1/2...
DN 21/2"/DN 1/2
63.50
60.20
12.70
9.40
158.8
73.0
705644
999279
STERI-TR© DN 21/2"/DN 3/4...
DN 21/2"/DN 3/4"
63.50
60.20
19.05
15.75
158.8
73.0
705645
999279
STERI-TR© DN 21/2"/DN 1" ...
DN 21/2"/DN 1"
63.50
60.20
25.40
22.10
158.8
73.0
705803
999279
STERI-TR© DN 21/2"/DN 11/...
DN 21/2"/DN 11/2"
63.50
60.20
38.10
34.80
158.8
73.0
705805
999279
STERI-TR© DN 21/2"/DN 2" ...
DN 21/2"/DN 2"
63.50
60.20
50.80
47.50
158.8
73.0
705807
999279
STERI-TR© DN 3"/DN 11/2" ...
DN 3"/DN 11/2"
76.20
72.90
38.10
34.80
171.4
79.4
705809
999279
STERI-TR© DN 3"/DN 2" ASM...
DN 3"/DN 2"
76.20
72.90
50.80
47.50
171.4
79.4
705812
999279
STERI-TR© DN 3"/DN 21/2" ...
DN 3"/DN 21/2"
76.20
72.90
63.50
60.20
171.4
79.4
705815
999279
STERI-TR© DN 4"/DN 2" ASM...
DN 4"/DN 2"
101.60
97.38
50.80
47.50
209.6
98.4
705818
999279
STERI-TR© DN 4"/DN 21/2" ...
DN 4"/DN 21/2"
101.60
97.38
63.50
60.20
209.6
98.4
705821
999279
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5.2.3 ASME BPE - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equa...
KST
05.12.2023
Reducing Tee
SEKISUI
09.02.2021
5.1.3 ASME BPE - STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
KST
05.12.2023
5.4.3 ASME BPE - STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/red...
KST
05.12.2023
Model 5943 - ANSI Sch 10S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
5.7.3 ASME BPE - STERI-Cross© / HQ-Cross© (aseptic cross piece -long/equal-...
KST
05.12.2023
B7RWWW - Tee Reducing
Alfa Laval
09.11.2021
Reducing Tee
SEKISUI
07.10.2019
B7RMPS - Tee Reducing-Flange three ends
Alfa Laval
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청