2.8.3 ASME BPE - Nipple for orbital welding (similar) DIN 2982
KST
2. Fittings
2.8 Nipple (similar) for orbital welding DIN 2982
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/nippel-so_din2982/asme_bpe_nippel_so_din_2982.prj},{NB=Nippel-SO DN 11/2 ASME BPE G 11/2 (1.4435) 705373 999277 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=55},{E=11/2\"},{EE=11/2},{NDM=47.803},{MAT=1.4435},{OFB=MB},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=705373}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Nipple DN 1/2 ASME BPE G ...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
40
1/4"
1.4435
MB
705370
999279
Nipple DN 3/4 ASME BPE G ...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
40
1/2"
1.4435
MB
705371
999279
Nipple DN 1 ASME BPE G 3/...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
45
3/4"
1.4435
MB
705372
999279
Nipple DN 11/2 ASME BPE G...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
55
11/2"
1.4435
MB
705373
999279
Nipple DN 2 ASME BPE G 2"...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
58
2"
1.4435
MB
705374
999279
Nipple DN 21/2 ASME BPE G...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
58
21/2"
1.4435
MB
705375
999279
Nipple DN 3 ASME BPE G 3"...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
58
3"
1.4435
MB
705376
999279
Nipple DN 4 ASME BPE G 4"...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
58
4"
1.4435
MB
705377
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청