2.9.2 ISO - Sleeve for orbital welding (similar) DIN 2986
KST
2. Fittings
2.9 Sleeve (ähnlich) for orbital welding DIN 2986
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/muffe-so_din2986/iso_muffe_so_din_2986.prj},{NB=Muffe-SO DN032 ISO G 11/4 (1.4435) 703453 999277 999279},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=38.4},{C=58},{E=11/4\"},{EE=11/4},{NDM=41.910},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=703453}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Sleeve DN008 ISO G 1/4" (...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
40
1/4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703448
999279
Sleeve DN010 ISO G 3/8" (...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
40
3/8"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703449
999279
Sleeve DN015 ISO G 1/2" (...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
40
1/2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703095
999279
Sleeve DN020 ISO G 3/4" (...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
45
3/4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703451
999279
Sleeve DN025 ISO G 1" (1....
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
50
1"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703452
999279
Sleeve DN032 ISO G 11/4" ...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
58
11/4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703453
999279
Sleeve DN040 ISO G 11/4" ...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
55
11/4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
704442
999279
Sleeve DN040 ISO G 11/2" ...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
55
11/2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703454
999279
Sleeve DN050 ISO G 2" (1....
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
58
2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703455
999279
Sleeve DN065 ISO G 21/2" ...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
58
21/2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703456
999279
Sleeve DN080 ISO G 3" (1....
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
58
3"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703457
999279
Sleeve DN100 ISO G 4" (1....
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
58
4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
703450
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청