2.9.3 ASME BPE - Sleeve for orbital welding (similar) DIN 2986
KST
2. Fittings
2.9 Sleeve (ähnlich) for orbital welding DIN 2986
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/muffe-so_din2986/asme_bpe_muffe_so_din_2986.prj},{NB=Muffe-SO DN 11/2 ASME BPE G 11/2 (1.4435) 705393 999277 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=55},{E=11/2\"},{EE=11/2},{NDM=47.803},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRR=705393}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Sleeve DN 1/2" ASME BPE G...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
40
1/4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705390
999279
Sleeve DN 3/4" ASME BPE G...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
40
1/2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705391
999279
Sleeve DN 1" ASME BPE G 3...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
45
3/4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705392
999279
Sleeve DN 11/2" ASME BPE ...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
55
11/2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705393
999279
Sleeve DN 2" ASME BPE G 2...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
58
2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705394
999279
Sleeve DN 21/2" ASME BPE ...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
58
21/2"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705395
999279
Sleeve DN 3" ASME BPE G 3...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
58
3"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705396
999279
Sleeve DN 4" ASME BPE G 4...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
58
4"
1.4435
MB = Ra<0,8µm
705397
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청