9.3.1 DIN - Pipe hangers with threaded shank, polished
KST
9. Pipe Hangers
9.3 Pipe hangers with threaded shank, polished
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrschellen/rohrschellen_m_gewindeschaft/din_rohrschelle_gs_asmtab.prj},{NB=Rohrschelle DN032 DIN 701622},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=34.0},{B=M10},{BNDM=10.000},{C=105.0},{E=20.0 x 3.0},{EE=20.000},{EE1=3.000},{G=M6},{NDM=6.000},{LL=20.000},{SW=10.000},{K=4.000},{M=5.000},{MAT=1.4301},{ARTNR=701622},{AA=56.000},{BB=76.000},{D22=7.000},{FF=4.000},{PPATH=din_rohrschelle_gs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
internal diameter
[mm]
B
shank diameter
ⁿ/ₐ
C
total lenght
[mm]
E
strip width / -strength
ⁿ/ₐ
G
bolt size
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Pipe hanger DN010 DIN 701...
DN010
12.0 x 1.0
12.0
M8
74.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701565
Pipe hanger DN010 DIN 701...
DN010
13.0 x 1.5
12.0
M8
74.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701565
Pipe hanger DN015 DIN 701...
DN015
19.0 x 1.5
18.0
M8
77.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701566
Pipe hanger DN020 DIN 701...
DN020
23.0 x 1.5
22.0
M8
79.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701620
Pipe hanger DN025 DIN 701...
DN025
29.0 x 1.5
28.0
M10
102.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701621
Pipe hanger DN032 DIN 701...
DN032
35.0 x 1.5
34.0
M10
105.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701622
Pipe hanger DN040 DIN 701...
DN040
41.0 x 1.5
40.0
M10
108.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701623
Pipe hanger DN050 DIN 701...
DN050
53.0 x 1.5
52.0
M12
114.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701624
Pipe hanger DN065 DIN 701...
DN065
70.0 x 2.0
70.0
M12
123.0
20.0 x 3.0
M6
1.4301
701625
Pipe hanger DN080 DIN 702...
DN080
85.0 x 2.0
85.0
M12
130.5
25.0 x 3.0
M6
1.4301
702508
Pipe hanger DN100 DIN 702...
DN100
104.0 x 2.0
104.0
M12
140.0
25.0 x 3.0
M6
1.4301
702509
Pipe hanger DN125 DIN 701...
DN125
129.0 x 2.0
129.0
M16
168.5
30.0 x 3.0
M8
1.4301
701628
Pipe hanger DN150 DIN 701...
DN150
154.0 x 2.0
154.0
M16
202.0
30.0 x 3.0
M8
1.4301
701629
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청