SG0805 - Ground Ball Screws
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SG series(Ground Ball Screws)
C3
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/sg_series/c3/sg0805_asmtab.prj},{NB=SG0805-099R140C3A0X(35.5)},{MN=SG0805},{SSO=8},{L=5},{AG=C3},{ST=A},{GT=0},{L4=140.0},{DN=X},{PN=35.5},{MODELL=SG0805},{SX=70,180},{VERS=9},{PPATH=assemblies/sg_c3_asmtpl.prj},{L2=103},{L3=110},{ROT=0.035},{AMT=+0.008~-0.008},{F=0.01},{BD=1.5875},{NST=1},{SSR=6.6},{STD=Right-hand},{NOC=2.7 turns, 1 circuit},{AGG=0},{SB=Yes(1:1)},{CA=1150},{COA=1500},{PT=~0.015},{ARO=Non Ruster PZ2},{L4MINA=70.000},{L4MINBC=79.000},{L4MAX=140.000},{L4MMIN=1.0},{X1=37.0},{X2BC=9.0},{X3=4.0},{NL=28.0},{SM=1.0},{VERS2=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Nominal model number
ⁿ/ₐ
SSO
Screw shaft outside diameter
[mm]
L
Lead
ⁿ/ₐ
AG
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
L1
Effective thread length
[mm]
S
Stroke
[mm]
SG0805-099R140C3A0X
SG0805
8
5
C3
99.0
70.0
SG0805-209R250C3A0X
SG0805
8
5
C3
209.0
180.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청