Inch series
JTEKT Corporation(Koyo)
Tapered roller bearings
Single-row tapered roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/tapered_roller_bearings/single_row_trb/cone_cup_asmtab.prj},{NB=65212/500},{S=TD},{TY=00},{ORDER=65212/500},{BN=65212/500},{SD=53.975},{D=127.000},{T=44.450},{B=44.450},{CC=34.925},{C=34.925},{R=3.60},{NG=3300},{NO=4400},{SR=3.6},{SR1=3.2},{ALF=18},{ALF1=0},{ALF2=0},{F=94.720},{K=92.00},{H=72.20},{OY=187.970},{L=32.000},{GA=5},{GA1=16},{P11=1.9},{P5=-2.9},{ST=9-A},{NOB=16},{PPATH=cone_cup_asmtpl.prj},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearings No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Bearing Width
[mm]
B
width
[mm]
C
width
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
limiting speeds (oil)
[rpm]
A2037/126
A2037/126
9.525
31.991
10.008
10.785
7.938
1.20
13.4
9.30
1.25
14000
19000
A2047/126
A2047/126
11.986
31.991
10.008
10.785
7.938
0.80
13.4
9.30
1.25
14000
19000
A4050/138
A4050/138
12.700
34.988
10.998
10.988
8.730
1.20
15.7
11.9
1.55
12000
17000
A4059/138
A4059/138
14.989
34.988
10.998
10.988
8.730
0.80
15.7
11.9
1.55
12000
17000
L21549/11
L21549/11
15.875
34.988
10.998
10.998
8.712
1.20
18.1
14.3
1.90
12000
16000
03062/162
03062/162
15.875
41.275
14.288
14.681
11.112
1.20
27.3
20.5
2.85
11000
14000
17580R/20
17580R/20
15.875
42.862
16.670
16.670
13.495
1.60
38.2
29.5
4.15
10000
14000
09062/195
09062/195
15.875
49.225
19.845
21.539
14.288
0.80
47.2
37.7
5.40
8900
12000
21063/212
21063/212
15.875
53.975
22.225
21.839
15.875
0.80
52.6
41.2
5.65
8400
11000
HM81649/10
HM81649/10
16.000
47.000
21.000
21.000
16.000
1.00
45.4
37.7
5.05
9800
13000
LM11749R/10
LM11749R/10
17.462
39.878
13.843
14.605
10.668
1.20
31.8
26.0
3.60
11000
14000
LM11949/10
LM11949/10
19.050
45.237
15.494
16.637
12.065
1.20
36.8
30.1
4.25
9400
13000
09067/196
09067/196
19.050
49.225
21.209
19.050
17.462
1.20
47.2
37.7
5.40
8900
12000
09078/195
09078/195
19.050
49.225
19.845
21.539
14.288
1.20
47.2
37.7
5.40
8900
12000
07079/196
07079/196
20.000
50.005
13.495
14.260
9.525
1.60
33.3
28.8
4.05
7900
11000
12580/20
12580/20
20.638
49.225
19.845
19.845
15.875
1.60
45.5
37.7
5.35
8600
12000
M12649/10
M12649/10
21.430
50.005
17.526
18.288
13.970
1.20
48.8
40.7
5.80
8500
11000
LM12749/11
LM12749/11
21.987
45.974
15.494
16.637
12.065
1.20
37.5
34.6
4.85
8900
12000
M12648/10
M12648/10
22.225
50.005
17.526
18.288
13.970
1.20
48.8
40.7
5.80
8500
11000
1380/28
1380/28
22.225
52.388
19.368
20.168
14.288
1.60
45.9
37.9
5.45
8000
11000
1380/29
1380/29
22.225
53.975
19.368
20.168
14.288
1.60
45.9
37.9
5.45
8000
11000
1755/29
1755/29
22.225
56.896
19.368
19.837
15.875
1.20
50.0
43.1
6.20
7600
10000
1280/20
1280/20
22.225
57.150
22.225
22.225
17.462
0.80
65.8
55.7
8.05
7600
10000
2684/31
2684/31
22.225
66.421
23.812
25.433
19.050
1.60
83.8
75.2
11.2
6500
8700
LM72849/10
LM72849/10
22.606
47.000
15.500
15.500
12.000
1.60
35.0
32.8
4.45
8700
12000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청