TDI type
JTEKT Corporation(Koyo)
Tapered roller bearings
Double-row tapered roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/tapered_roller_bearings/double_row_trb/tdi_type_asmtab.prj},{NB=45352},{SD=260},{D=440},{T=144},{B=144.000},{R=4.0},{ORDER=45352},{S=TE},{TY=20},{SR=4.0},{SR1=5.0},{AL=13},{AL1=0},{AL2=0},{SB=61.0},{F=378.00},{F2=404.50},{H=315.0},{OY=897.17},{L=52.00},{GA=2},{GA1=30},{P11=0.0},{P5=-6.0},{AM=10},{ST=10-B},{NOB=24},{PPATH=tdi_type_asmtpl.prj},{VS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Bearing Width
[mm]
B
width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
45320
100
165
52
52.000
2.0
45320
298
384
55.9
45322
110
180
56
56.000
2.0
45322
378
505
72.2
45224
120
180
46
46.000
2.0
45224
286
424
59.4
45324
120
200
62
62.000
2.0
45324
444
598
83.4
45226
130
200
52
52.000
2.0
45226
376
548
75.6
45326
130
210
64
64.000
2.0
45326
476
657
90.3
45228
140
210
53
53.000
2.0
45228
390
564
76.9
45328
140
225
68
68.000
2.5
45328
611
807
103
45230
150
225
56
56.000
2.5
45230
445
686
91.6
45330
150
250
80
80.000
2.5
45330
684
955
120
45232
160
240
60
60.000
2.5
45232
488
705
93.1
45332
160
270
86
86.000
2.5
45332
832
1 100
146
45234
170
260
67
67.000
2.5
45234
654
956
124
45334
170
280
88
88.000
2.5
45334
834
1 210
145
45236
180
280
74
74.000
2.5
45236
722
1 050
125
45336
180
300
96
96.000
3.0
45336
992
1 370
162
45238
190
290
75
75.000
2.5
45238
751
1 130
133
45338
190
320
104
104.000
3.0
45338
1 130
1 590
183
45240
200
310
82
82.000
2.5
45240
913
1 410
166
45340
200
340
112
112.000
3.0
45340
1 250
1 840
208
45244
220
340
90
90.000
3.0
45244
933
1 460
167
45344
220
370
120
120.000
4.0
45344
1 400
2 060
226
45246
230
350
90
90.000
3.0
45246
991
1 560
177
45248
240
360
92
92.000
3.0
45248
1 150
1 790
200
45348
240
400
128
128.000
4.0
45348
1 650
2 470
265
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청