With pressed cages
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Fase-to-face DF
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/fase_to_face_df/fase_to_face_db_pc_asmtab.prj},{NB=7210BDF},{SERIES=AB},{TYPE=42},{SD=50},{D=90},{B=40},{R=1.1},{ORDER=7210BDF},{NG=4000},{NO=5400},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=12.700},{PCD=70.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.200},{ID1=58.290},{OD=76.800},{GD1=82.850},{GD2=83.800},{ST=4-C},{NOB=15},{VS=5},{PPATH=face_to_face_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
7200BDF
10
30
18
0.6
7200BDF
10.1
5.05
0.260
14000
18000
7200DF
10
30
18
0.6
7200DF
11.0
5.45
0.280
18000
23000
7200CDF
10
30
18
0.6
7200CDF
11.8
5.85
0.300
25000
34000
7300DF
10
35
22
0.6
7300DF
18.9
8.60
0.680
16000
21000
7201BDF
12
32
20
0.6
7201BDF
15.1
7.50
0.530
12000
17000
7201DF
12
32
20
0.6
7201DF
16.2
8.05
0.620
17000
21000
7201CDF
12
32
20
0.6
7201CDF
17.2
8.55
0.670
24000
32000
7301DF
12
37
24
1.0
7301DF
22.7
10.5
0.820
16000
19000
7202BDF
15
35
22
0.6
7202BDF
15.1
7.85
0.520
11000
15000
7202DF
15
35
22
0.6
7202DF
16.4
8.55
0.600
15000
19000
7202CDF
15
35
22
0.6
7202CDF
17.6
9.15
0.680
20000
28000
7302DF
15
42
26
1.0
7302DF
27.3
14.4
1.10
12000
16000
7203BDF
17
40
24
0.6
7203BDF
19.0
10.1
0.660
9600
13000
7203DF
17
40
24
0.6
7203DF
20.6
11.0
0.770
13000
16000
7203CDF
17
40
24
0.6
7203CDF
22.1
11.8
0.880
18000
24000
7303BDF
17
47
28
1.0
7303BDF
30.1
16.2
1.15
8800
12000
7303CDF
17
47
28
1.0
7303CDF
32.2
16.8
1.30
16000
21000
7303DF
17
47
28
1.0
7303DF
32.5
17.5
1.30
12000
14000
7204BDF
20
47
28
1.0
7204BDF
28.6
16.8
1.10
8000
11000
7204DF
20
47
28
1.0
7204DF
31.2
18.3
1.25
11000
13000
7204CDF
20
47
28
1.0
7204CDF
33.4
19.6
1.45
15000
20000
7304BDF
20
52
30
1.1
7304BDF
35.2
19.3
1.35
8000
10000
7304DF
20
52
30
1.1
7304DF
38.0
20.8
1.60
10000
13000
7304CDF
20
52
30
1.1
7304CDF
40.3
22.2
1.75
14000
19000
7205BDF
25
52
30
1.0
7205BDF
29.9
18.8
1.15
7300
9600
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청