카탈로그: Karl Miller
생성됨: 19.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Karl Miller
Basic-Contiflex 2,4m x 2,6m (BreitexHöhe)
Karl Miller
Contiflex
Produktkonfiguration KML-Contiflex
Powered by
CAD모델 선택
{kml_miller/contiflex/pk_kml_contiflex/kml_basic_asmtab.prj},{NB=Contiflex Basic - 20 ft_20 ft,1,1,3,1500,0,0,0,1,0,1,2000,0,0,0,1,0,1,2000,0,0,0,1,0,12,0,12,12,12,12,12,12,0,12,12,12,12,12,12,0,0,0,12,12,12,12,123},{VERC=2},{BEM=20 ft},{FS=1},{FW=1},{AM=3},{MOD1LNG=1500},{MOD1DCH=0},{MOD1WV=0},{MOD1WH=0},{MOD1BD=1},{MOD1TCH=0},{MOD1TW=1},{MOD2LNG=2000},{MOD2DCH=0},{MOD2WV=0},{MOD2WH=0},{MOD2BD=1},{MOD2TCH=0},{MOD2TW=1},{MOD3LNG=2000},{MOD3DCH=0},{MOD3WV=0},{MOD3WH=0},{MOD3BD=1},{MOD3TCH=0},{MOD3TW=12},{MOD4LNG=0},{MOD4DCH=12},{MOD4WV=12},{MOD4WH=12},{MOD4BD=12},{MOD4TCH=12},{MOD4TW=12},{MOD5LNG=0},{MOD5DCH=12},{MOD5WV=12},{MOD5WH=12},{MOD5BD=12},{MOD5TCH=12},{MOD5TW=12},{MOD6LNG=0},{MOD6DCH=12},{MOD6WV=12},{MOD6WH=12},{MOD6BD=12},{MOD6TCH=12},{BV=0},{BH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CONT
Beschreibung
ⁿ/ₐ
GL
Gesamt Länge
[mm]
BA
Gesamt Breite
[mm]
HA
Gesamt Höhe
[mm]
LI
Länge Innen
[mm]
GB
Gesamt Breite
[mm]
GH
Gesamt Höhe
[mm]
Contiflex Basic - 20 ft, ...
Contiflex Basic - 20 ft
6058
2438
2591
5500
2438
2591
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청