9586A - Male thread adapter
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9586a.prj},{NB=KISTLER Typ 9586A1},{IDNR=},{TYP=9586A1},{DB=Datenblatt},{D1=26},{D5=36.5},{D2=14},{D4=5.3},{D6=9.0},{F=4.30},{G=9.4},{H=14},{N=7.0},{P=M12},{PX=12.000},{L=12},{T=2.0},{T1=1.2},{R=1.0},{A=0.250},{A1=45},{C=0.200},{SAP=000000000018007941},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9586A9
9586A9
14
20.0
6
3.2
5.6
2.45
2.9
8
3.0
M4
5
2.0
0.7
0.4
000000000018007945
KISTLER Type 9586A0
9586A0
21
30.0
10
4.3
7.5
3.20
6.0
11
5.0
M8
9
2.0
1.2
0.6
000000000018007940
KISTLER Type 9586A1
9586A1
26
36.5
14
5.3
9.0
4.30
9.4
14
7.0
M12
12
2.0
1.2
1.0
000000000018007941
KISTLER Type 9586A2
9586A2
40
56.0
21
8.4
14.0
6.00
14.7
21
9.0
M18
19
2.0
2.0
1.2
000000000018007942
KISTLER Type 9586A4
9586A4
70
100.0
30
13.0
20.0
9.00
22.6
30
13.5
M27
26
2.5
3.0
1.6
000000000018007943
KISTLER Type 9586A6
9586A6
105
150.0
52
17.0
26.0
11.00
35.6
48
17.0
M42
43
2.5
3.0
2.0
000000000018007944
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청